Typ
Filtern nach
B54: Kugelhahn, Metall, elektrisch betätigt, dreiteilig, Sanitary, kontrollierter Delta Ferrit Werkstoff und medienberührte Oberflächen nach ASME SF5, ISO 5211, Topflansch, Handhebel abschließbar, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN
Filtern nach
8: DN 8
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
Gehäuseform/Kugelform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart
Filtern nach
17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
37: Stutzen SMS 3008
59: Stutzen ASME BPE / DIN EN 10357 Serie C (ab Ausgabe 2022) / DIN 11866 Reihe C
60: Stutzen ISO 1127 / DIN EN 10357 Serie C (Ausgabe 2014) / DIN 11866 Reihe B
80: Clamp ASME BPE
82: Clamp DIN 32676 Reihe B, für Rohr EN ISO 1127
86: Clamp DIN 32676 Reihe A
93: Eine Seite Clamp ASME BPE entspricht Code 80, andere Seite Schweißstutzen Code 59, für Rohr ASME BPE
A8: Aseptik-Bundflansch DIN 11864-BF (Ausgabe 2017), für Rohr DIN 11866 Reihe C und ASME BPE
Werkstoff Kugelhahn
Filtern nach
C3: 1.4435 / ASTM A351, low Ferrit <3% (gleichwertig 316L Δ Fe<3%) (Körper, Anschluss, Kugel), 1.4409 / SS316L (Spindel)
Dichtungsmaterial
Filtern nach
5H: PTFE (FDA-Zertifizierung), totraumarm
5T: PTFE (FDA-Zertifizierung)
Spannung/Frequenz
Filtern nach
B1: 12VDC
B4: 12V 50/60Hz
C1: 24VDC
C4: 24V 50/60Hz
L2: 230V 50Hz
L3: 230V 60Hz
N2: 400V 50Hz
N4: 400V 50/60Hz
R5: 15-30V 50/60Hz 12-48VDC
T4: 100-240V 50/60Hz
T5: 100-240VAC 50/60Hz 100-350VDC
U5: 24V-240V AC / DC für Model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Y5: 24VDC 85-260VAC
Regelmodul
Filtern nach
A0: AUF/ZU Antrieb
A31: AUF/ZU Antrieb, 3-Positionsantrieb, zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Failsafe Akkupack (NC), Vorzugsrichtung einstellbar
A3: AUF/ZU Antrieb, 3-Positionsantrieb, zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter
AB1: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, zusätzlich potentialfreier Fehlerausgang für Strombegrenzung (max. Drehmoment überschritten), thermische Begrenzung und Programmfehler, Failsafe Akkupack (NC), Vorzugsrichtung einstellbar
AB2: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, zusätzlich potentialfreier Fehlerausgang für Strombegrenzung (max. Drehmoment überschritten), thermische Begrenzung und Programmfehler, Failsafe Akkupack (NO), Vorzugsrichtung einstellbar
AB: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, zusätzliche potentialfreie Drehmomentschalter, Class A (EN15714-2)
AE1: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, BSR Akkupack (NC)
AE2: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, BSR Akkupack (NO)
AE: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Class A (EN15714-2)
ALS: AUF/ZU Antrieb, Vorortsteuerung, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Basis (Logic ON/OFF), (S4 30% ED, 120 Starts/Stunde, Antrieb Klasse A/B)
AP1: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Potentiometerausgang 5 kOhm, Failsafe Akkupack (NC), Vorzugsrichtung einstellbar
AP: AUF/ZU Antrieb, Potentiometerausgang, Class A (EN15714-2)
AT: AUF/ZU Antrieb, analoge Stellungsrückmeldung, Sollwert extern 0/4-20mA, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter
E11: Stellungsregler DPS, Sollwert extern 0-10V, BSR Akkupack (NC)
E1: Regelantrieb, Sollwert extern 0-10 VDC
E21: Stellungsregler DPS, Sollwert extern 4-20mA, BSR Akkupack (NC)
E2: Regelantrieb, Sollwert extern 0/4-20mA
EB1: POSI-Stellungsregler, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Steuer- und Rückmeldesignal, einstellbar auf 0-20mA/4-20mA/0-10V, Failsafe Akkupack (NC), Vorzugsrichtung einstellbar
EB2: POSI-Stellungsregler, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Steuer- und Rückmeldesignal, einstellbar auf 0-20mA/4-20mA/0-10V, Failsafe Akkupack (NO), Vorzugsrichtung einstellbar
EB: Regelantrieb ohne Ansteuerung, Fremdverdrahtung notwendig, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, zusätzliche potentialfreie Drehmomentschalter
ELM: Stellungsregelung, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, MODBUS RTU, Vorortsteuerung, Basis (Logic Positioner), (S4 50% ED, 360 Starts/Stunde, Antrieb Klasse C)
ELP: Stellungsregelung, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, PROFIBUS DPV1, Vorortsteuerung, Basis (Logic Positioner), (S4 50% ED, 360 Starts/Stunde, Antrieb Klasse C)
ELS: Stellungsregelung, Sollwert extern 4-20mA, Ein- und Ausgang, Vorortsteuerung, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Basis (Logic Positioner), (S4 50% ED, 360 Starts/Stunde, Antrieb Klasse C)
EMR: MODBUS RTU
Antriebsausführung
Filtern nach
3006: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 4s, Drehmoment 6Nm, GEMÜ, Größe 3, Anschluss-Spannung B1, C1, B4, C4
3015: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 11s, Drehmoment 15Nm, GEMUE, Größe 3 Anschluss-Spannung B1, C1
3035: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 15s, Drehmoment 35Nm, GEMUE, Größe 3 Anschluss-Spannung C1
3055: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 15s, Drehmoment 55Nm, GEMUE, Größe 3 Anschluss-Spannung C1
BC05: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 16s, Drehmoment 50Nm, BERNARD, Typ AQ 2 zusätzliche Endlagenschalter, Heizung, manuelle Notbetätigung, Aluminium Gehäuse, RAL1014, IP68
BC10: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 25s, Drehmoment 100Nm, BERNARD, Typ AQ 2 zusätzliche Endlagenschalter, Heizung, manuelle Notbetätigung, Aluminium Gehäuse, RAL1014, IP68
BC15: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 30s, Drehmoment 150Nm, BERNARD, Typ AQ 2 zusätzliche Endlagenschalter, Heizung, manuelle Notbetätigung, Aluminium Gehäuse, RAL1014, IP68
BC1L: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 13s, Drehmoment 15Nm, BERNARD, Typ AQL 2 zusätzliche Endlagenschalter, Heizung, manuelle Notbetätigung, Aluminium Gehäuse, RAL5002, IP67
BC25: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 30s, Drehmoment 250Nm, BERNARD, Typ AQ 2 zusätzliche Endlagenschalter, Heizung, manuelle Notbetätigung, Aluminium Gehäuse, RAL1014, IP68
BC3L: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 15s, Drehmoment 30Nm, BERNARD, Typ AQL 2 zusätzliche Endlagenschalter, Heizung, manuelle Notbetätigung, Aluminium Gehäuse, RAL5002, IP67
J4C14: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 34s, Drehmoment 140Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
J4C20: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 9s, Drehmoment 20Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
J4C30: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 58s, Drehmoment 300Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
J4C35: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 9s, Drehmoment 35Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
J4C55: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 13s, Drehmoment 55Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
RP32: Stellantrieb AUMA RP Mit abnehmbarer Handkurbel, Isolierstoffklasse B mechanische Stellungsanzeige, Heizung Schutzart IP67 nach EN 60529, C2 nach EN ISO 12944-2, Umgebungstemperatur Standard -20°C bis +60°C Drehmomentmessung und Drehmomentabschaltung,
RP64: Stellantrieb AUMA RP Mit abnehmbarer Handkurbel, Isolierstoffklasse B mechanische Stellungsanzeige, Heizung Schutzart IP67 nach EN 60529, C2 nach EN ISO 12944-2, Umgebungstemperatur Standard -20°C bis +60°C Drehmomentmessung und Drehmomentabschaltung,
VR25: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 7s, Drehmoment 25Nm, BAR/VALPES, V-Serie
VR45: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 15s, Drehmoment 45Nm, BAR/VALPES, V-Serie
VR75: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 20s, Drehmoment 75Nm, BAR/VALPES, V-Serie
VS100: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 15s, Drehmoment 100Nm, BAR/VALPES, V-Serie AUF/ZU Steuerung, STV-VS100-909-R00
VS150: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 30s, Drehmoment 150Nm, BAR/VALPES, V-Serie AUF/ZU Steuerung, STV-VSA150-90A-H00
VS300: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 60s, Drehmoment 300Nm, BAR/VALPES, V-Serie
Ausführungsart
Filtern nach
1537: Ra ≤ 0,4 µm für medienberührte Oberflächen *), gemäß DIN 11866 HE4, innen/außen elektropoliert, *) bei Rohrinnen-Ø ≤ 6 mm, im Stutzen Ra ≤ 0,8 µm
1851: K-NR 1537, K-NR 0101
5232: K-NR SF5, K-NR 0104, K-NR 5227, SF5 - Ra max. 0,51 µm (20 µin.) innen/außen elektropoliert, 0104 - Medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt 5227 - Thermische Trennung zwischen Antrieb und Ventilkörper durch Montagebrücke, Montagebrücke und Befestigungsteile aus Edelstahl
5234: K-NR SF5, K-NR 0101, K-NR 5227, SF5 - Ra max. 0,51 µm (20 µin.) innen/außen elektropoliert, 0101 - Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt 5227 - Thermische Trennung zwischen Antrieb und Ventilkörper durch Montagebrücke, Montagebrücke und Befestigungsteile aus Edelstahl
5235: K-NR SF5, K-NR 0107, K-NR 5227, SF5 - Ra max. 0,51 µm (20 µin.) innen/außen elektropoliert, 0107 - Armatur öl- und fettfrei mediumseitig gereinigt 5227 - Thermische Trennung zwischen Antrieb und Ventilkörper durch Montagebrücke, Montagebrücke und Befestigungsteile aus Edelstahl
7124: K-NR SF4, K-NR 0104 SF4 - Ra max. 0,38 µm (15 µin.) innen/außen elektropoliert, 0104 - Medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt
7138: K-NR SF5, K-NR 5227, SF5 - Ra max. 0,51 µm (20 µin.) innen/außen elektropoliert, 5227 - Thermische Trennung durch Montagebrücke
7140: K-NR SF5, K-NR 0101, SF5 - Ra max. 0,51 µm (20 µin.) innen/außen elektropoliert, 0101 - Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt
7141: K-NR SF5, K-NR 0104, SF5 - Ra max. 0,51 µm (20 µin.) innen/außen elektropoliert, 0104 - Medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt
7142: K-NR SF5, K-NR 0107, SF5 - Ra max. 0,51 µm (20 µin.) innen/außen elektropoliert, 0107 - Armatur öl- und fettfrei, mediumseitig gereinigt
7152: K-NR SF4, K-NR 0107, SF4 - Ra max. 0,38 µm (15 µin.) innen/außen elektropoliert, 0107 - Medienbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt
7160: K-NR 1537, K-NR 5227, 1537 - Ra ≤ 0,4 µm innen/außen elektropoliert, 5222 - Thermische Trennung durch Montagebrücke
SF4: Ra max. 0,38 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF4, innen/außen elektropoliert
SF5: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF5, innen/außen elektropoliert
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE: Ohne
X: Explosionsschutz
Y: Explosionsschutz (im Rohrleitungssystem)
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit