2/2-Wege-Kugelhahn mit freiem Wellenende aus Metall

GEMÜ BB0F

Kugelhahn aus Edelstahl mit Flanschverbindung und Befestigungsplatte – ideal für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.

Flanschkugelhahn mit Fire-Safe-Zulassung

Produktinfos

Der zweiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Edelstahl GEMÜ BB0F verfügt über ein freies Wellenende. Dank dem Kopfflansch nach ISO 5211 ist eine einfache Antriebsmontage möglich.

Hauptmerkmale

  • Fire Safe API 607 und DIN EN ISO 10497
  • Für Chemieanwendungen geeignet
  • Anti-Statik-Einheit
  • Wartungsarme und zuverlässige Spindelabdichtung
  • Genormte FTF-Baulänge nach EN 558 Reihe 27
Kugelhahn aus Edelstahl mit Flanschverbindung und Befestigungsplatte – ideal für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-40 bis 220 °C
Umgebungstemperatur
-20 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 40 bar
Nennweiten
DN 15 bis 200
Körperformen
Durchgangskörper
Kugelformen
Regelkugel
Standard-Kugel, voller Durchgang
Anschlussarten
Flansch
Anschlussnormen
ASME
DIN
EN
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
Dichtwerkstoffe
PTFE, verstärkt
Konformitäten
EAC
FireSafe
FMEDA
Funktionale Sicherheit
TA-Luft

Downloads

8 Ergebnisse
  • Betriebsanleitung GEMÜ  BB0F

    pdf, 6.88 MB, DE

  • Fiche technique GEMÜ BB0F

    pdf, 10.68 MB, FR

  • Datenblatt GEMÜ  BB0F

    pdf, 10.68 MB, DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ BB0F

    pdf, 8.92 MB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ BB0F

    pdf, 10.68 MB, EN

  • Product certificate ATEX - GEMÜ ball valve collection

    pdf, 221 KB, DE/EN/FR

  • Notice d_utilisation GEMÜ BB0F

    pdf, 5.31 MB, FR

  • Operating instructions GEMÜ BB0F

    pdf, 5.30 MB, EN

Passende Services