Typ
Filtern nach
BB0F: Kugelhahn-Körper, Metall, zweiteilig, Flansch, ISO 5211, Topflansch, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN
Filtern nach
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
200: DN 200
Gehäuseform/Kugelform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
U: Zweiwege-Durchgangskörper, V-Kugel 30° (KV-Wert siehe Datenblatt)
W: Zweiwege-Durchgangskörper, V-Kugel 90° (KV-Wert siehe Datenblatt)
Y: Zweiwege-Durchgangskörper, V-Kugel 60° (KV-Wert siehe Datenblatt)
Anschlussart
Filtern nach
46: Flansch ANSI Class 125/150 RF, bis DN 100 Baulänge FTF EN 558 Reihe 3, ASME/ANSI B16.10 Tabelle 1, Spalte 8 und 9, ab DN 125 Baulänge FTF EN 558 Reihe 12,
3E: Flansch EN 1092, PN 40, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 27
3G: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 27
Werkstoff Kugelhahn
Filtern nach
37: 1.4408 / CF8M (Körper, Anschluss), 1.4401 / SS316 (Kugel, Welle)
Dichtungsmaterial
Filtern nach
5F: Sitzdichtung = PTFE mit Glasfaserverstärkung Gehäusedichtung = Edelstahl mit Graphit Spindeldichtung = Edelstahl mit Graphit, O-Ring aus Viton
5G: PTFE-GF O- Ring FKM
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE: Ohne
0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
0107: Armatur öl- und fettfrei, mediumseitig gereinigt und im PE Beutel verpackt
5143: Befestigungsteile in Qualität A4. Achtung! Gefahr von Kaltverschweißung! Kundenseitig entsprech. Vorsorge treffen!
5227: Thermische Trennung zwischen Antrieb und Ventilkörper durch Montagebrücke, Montagebrücke und Befestigungsteile aus Edelstahl
5237: K-NR 5227, K-NR 7056, 5227 - Thermische Trennung durch Montagebrücke, 7056 - Welle gebohrt, Handhebel gekürzt
5238: K-NR 0101, K-NR 5227, 0101 - Medienbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, 5227 - Thermische Trennung durch Montagebrücke
5239: K-NR 0107, K-NR 5227, 0107 - Armatur öl- und fettfrei mediumseitig gereinigt 5227 - Thermische Trennung durch Montagebrücke
5240: K-NR 0101, K-NR 5227, K-NR 7056, 0101 - Medienbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, 5227 - Thermische Trennung durch Montagebrücke, 7056 - Welle gebohrt, Handhebel gekürzt
5241: K-NR 0107, K-NR 5227, K-NR 7056, 0107 - Armatur öl- und fettfrei mediumseitig gereinigt 5227 - Thermische Trennung durch Montagebrücke, 7056 - Welle gebohrt, Handhebel gekürzt
7056: Handhebel gekürzt zum Aufbau von Rückmeldereinheiten. Welle stirnseitig für Montagesatz gebohrt: DN8-DN20 M5 x 12,5 / Gewindetiefe 9,0mm, DN25-DN100 M6 x 15 / Gewindetiefe 10,0mm
7097: K-NR 0101, K-NR 7056, 0101 - Medienbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, 7056 - Welle gebohrt, Handhebel gekürzt
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE: Ohne
X: Explosionsschutz
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit