Elektromotorisches 2/2-Wege-Membransitzventil mit PD-Technologie

GEMÜ F60 servoDrive

Elektromotorisch betätigtes Membransitzventil aus Edelstahl mit kompakter Antriebseinheit für präzise und hygienische Steuerungsprozesse.

Aseptisches Füllventil für komplexe Abfüllanwendungen

Produktinfos

Das elektromotorisch betätigte 2/2-Wege-Füllventil GEMÜ F60 ist für extrem genaue und schnelle Füllprozesse in aseptischen und hygienischen Anwendungsbereichen konzipiert. GEMÜ F60 ermöglicht eine Ansteuerung in Echtzeit, ultraschnelle Lastwechsel und hohe Durchflussmengen von bis zu 18.500 l/h. Das Dichtprinzip des Ventils beruht auf der GEMÜ PD-Technologie, wodurch der Antrieb vom Medium hermetisch getrennt ist. Alle Antriebsteile (die Dichtelemente ausgenommen) sind aus Edelstahl.

Hauptmerkmale

  • Konzipiert für extrem schnelle, genaue und flexible Abfüllprozesse mit höchsten Anforderungen
  • Hermetische Trennung des Antriebs vom Medium durch ausgezeichnete GEMÜ PD-Dichttechnologie für Abfüllanwendungen in der Pharma- und Lebensmittelindustrie
  • Langlebig und sehr schnelle Wartung durch Schnellverriegelung und innovatives Patronen-Ersatzteilsystem
  • Standardmäßig FDA konform und geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Optional mit Sauerstoff und ATEX-Ausführung erhältlichIntegrierbar in P500 M Mulitports
Elektromotorisch betätigtes Membransitzventil aus Edelstahl mit kompakter Antriebseinheit für präzise und hygienische Steuerungsprozesse.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 140 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 7 bar
Nennweiten
DN 8 bis 25
Körperformen
Durchgangskörper
Mehrwegekörper
Anschlussarten
Clamp
Stutzen
Anschlussnormen
ASME
DIN
EN
Körperwerkstoffe
1.4435, Feingussmaterial
Dichtwerkstoffe
PTFE
Versorgungsspannung
48 V DC
Stellgeschwindigkeit
max. 200 mm/s
Schutzart
IP 69K
Konformitäten
3A
EAC
EHEDG
FDA
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EG) Nr. 2023/2006
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

14 Ergebnisse
  • Product certificate 3A - GEMÜ 567, F40, F60

    pdf, 310 KB, EN

  • Operating instructions GEMÜ F60

    pdf, 4.08 MB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ F60

    pdf, 3.74 MB, DE

  • Product brochure Precise control and fast filling F60, 567

    pdf, 439 KB, EN

  • Fiche technique GEMÜ F60

    pdf, 3.74 MB, FR

  • Produktbroschüre Füllventil-Plattform mit PD-Technologie

    pdf, 1.40 MB, DE

  • Produktbroschüre Exakt regeln und schnell abfuellen F60, 567

    pdf, 441 KB, DE

  • Spezifikationsblatt GEMÜ 567, 1282, F60 spec servodrive 01-21

    pdf, 1.46 MB, DE

  • Product brochure Filling valve platform with PD technology

    pdf, 1.39 MB, EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ F60

    pdf, 4.08 MB, DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ F60

    pdf, 4.09 MB, FR

Passende Services