Pneumatisches 2/2-Wege-Membranventil mit Metallkörper

GEMÜ 605

Pneumatisch betätigtes Membranventil aus Edelstahl mit Innengewindeanschlüssen – ideal für Pharma-, Biotechnologie- und Lebensmittelindustrie.

Ventil mit wartungsarmem Kunststoff-Kolbenantrieb in MG 8

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 605 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt ein Zwischenstück aus Metall. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.

Hauptmerkmale

  • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
  • CIP-/SIP-fähig
  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
  • Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
Pneumatisch betätigtes Membranventil aus Edelstahl mit Innengewindeanschlüssen – ideal für Pharma-, Biotechnologie- und Lebensmittelindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 100 °C
Sterilisationstemperatur
max. 150 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 8 bar
Nennweiten
DN 4 bis 15
Körperformen
Durchgangskörper
T-Körper
Behälterventilkörper
Anschlussarten
Clamp
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4435 (316L), Schmiedematerial
1.4435 (BN2), Schmiedematerial
1.4435, Feingussmaterial
1.4539 (904L), Schmiedematerial
Membranwerkstoffe
EPDM
PTFE/EPDM
PTFE/FKM
Konformitäten
3A
BSE/TSE
CRN
EAC
EHEDG
FDA
FMEDA
Sauerstoff
TA-Luft
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EG) Nr. 2023/2006
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

29 Ergebnisse
  • техпа́спорт GEMÜ 605

    pdf (889 KB) -
    RU

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Technical information GEMÜ 601, 605, 611, 612, 615, 625, 629, 639, 695, 687, 660, 650, 653, 654, 649

    pdf (169 KB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ 605, 625

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Produktbroschüre Winkelgeber

    pdf (195 KB) -
    DE

  • Ficha técnica GEMÜ 605

    pdf (876 KB) -
    ES

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf (103 KB) -
    DE

  • Product brochure Angle gauge

    pdf (195 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ 605, 625

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Product certificate 3A - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (209 KB) -
    EN

  • Functional safety FMEDA - GEMÜ 605, 610, 615, 625

    pdf (527 KB) -
    EN

Passende Services