Manuelles 2/2-Wege Membranventil mit Metallkörper

GEMÜ 611

GEMÜ 611

Ventil mit wartungsarmem Kunststoffantrieb in MG 25 - 50

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 611 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.

Hauptmerkmale

  • Umfangreiches Zubehör erhältlich z. B. elektrische Rückmeldung für Handradstellung „offen“ oder abschließbare Handradarretierung
GEMÜ 611

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 80 °C
Sterilisationstemperatur
max. 150 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 10 bis 20
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussarten
Clamp
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Körperwerkstoffe
1.4435 (316L), Schmiedematerial
1.4435, Feingussmaterial
CW617N, Messing
Membranwerkstoffe
EPDM
FKM
PTFE/EPDM
Konformitäten
EAC
FDA

Downloads

20 Ergebnisse
  • Data sheet GEMÜ 611, 671

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 611, 671 611   671

    pdf (7 MB) -
    EN

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Technical information GEMÜ 601, 605, 611, 612, 615, 625, 629, 639, 695, 687, 660, 650, 653, 654, 649

    pdf (169 KB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Produktbroschüre Winkelgeber

    pdf (195 KB) -
    DE

  • Product brochure Angle gauge

    pdf (195 KB) -
    EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 611, 671

    pdf (7 MB) -
    DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 611, 671 611   671

    pdf (11 MB) -
    DE/EN

  • Declaration of Conformity - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Technische Information GEMÜ 601, 605, 611, 612, 615, 625, 629, 639, 649, 650, 651, 653, 654, 660, 687, 695

    pdf (170 KB) -
    DE

Passende Services