Manuelles 2/2-Wege-Membranventil mit Metallkörper

GEMÜ 612

Manuell betätigtes Membranventil aus Edelstahl mit Schweißenden und schwarzem Handrad – ideal für Pharma-, Biotechnologie- und Lebensmittelindustrie.

Kompaktes Ventil mit temperaturbeständigem Kunststoffhandrad

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 612 verfügt über ein temperaturbeständiges Kunststoffhandrad und wird manuell betätigt. Eine Schließhubbegrenzung zur Erhöhung der Membranstandzeit und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.

Hauptmerkmale

  • Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
  • CIP-/SIP-fähig
  • Autoklavierbar
  • Hohe Lebensdauer der Membrane durch patentierte Schließhubbegrenzung
  • Mindestdurchfluss durch Schließhubbegrenzung stufenlos einstellbar
  • Optional Handrad aus PVDF in weiß erhältlich (nicht autoklavierbar)
Manuell betätigtes Membranventil aus Edelstahl mit Schweißenden und schwarzem Handrad – ideal für Pharma-, Biotechnologie- und Lebensmittelindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 100 °C
Sterilisationstemperatur
max. 150 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 10 bis 20
Körperformen
Durchgangskörper
Mehrwegekörper
Behälterventilkörper
Anschlussarten
Clamp
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4435 (316L), Schmiedematerial
1.4435, Feingussmaterial
1.4539 (904L), Schmiedematerial
1.4539 (904L), Vollmaterial
Membranwerkstoffe
EPDM
FKM
PTFE/EPDM
Konformitäten
3A
Belgaqua
CRN
EAC
FDA
Sauerstoff
TA-Luft
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EG) Nr. 2023/2006
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

19 Ergebnisse
  • Datenblatt GEMÜ 601, 602, 612, 673

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Technical information GEMÜ 601, 605, 611, 612, 615, 625, 629, 639, 695, 687, 660, 650, 653, 654, 649

    pdf (169 KB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf (103 KB) -
    DE

  • Product certificate 3A - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (209 KB) -
    EN

  • Declaration of Conformity - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Användarhandbok GEMÜ 612

    pdf (674 KB) -
    SV

  • Technische Information GEMÜ 601, 605, 611, 612, 615, 625, 629, 639, 649, 650, 651, 653, 654, 660, 687, 695

    pdf (170 KB) -
    DE

  • Product certificate O2 - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (54 KB) -
    DE/EN

  • Konformitätserklärung oil grease free - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    DE

Passende Services