Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Pneumatisches 2/2-Wege-Membranventil mit Metallkörper

GEMÜ 615

Pneumatisch betätigtes Membranventil aus Edelstahl mit Schweißenden – ideal für Pharma-, Biotechnologie- und Lebensmittelindustrie.

Kompaktes Ventil mit wartungsarmem Kunststoff-Kolbenantrieb in MG 10

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 615 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.

Hauptmerkmale

  • CIP-fähig
  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
  • Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
  • Ausführung nach ATEX auf Anfrage
Pneumatisch betätigtes Membranventil aus Edelstahl mit Schweißenden – ideal für Pharma-, Biotechnologie- und Lebensmittelindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 10 bis 20
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussnormen
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
JIS
Anschlussarten
Clamp
Gewinde
Stutzen
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4435 (316L), Schmiedematerial
1.4435 (BN2), Schmiedematerial
1.4435, Feingussmaterial
1.4539 (904L), Schmiedematerial
Membranwerkstoffe
EPDM
PTFE/EPDM
PTFE/FKM
Konformitäten
Belgaqua
BSE/TSE
EAC
FDA
FMEDA
Sauerstoff
TA-Luft
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EG) Nr. 2023/2006
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

23 Ergebnisse
  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Technical information GEMÜ 601, 605, 611, 612, 615, 625, 629, 639, 695, 687, 660, 650, 653, 654, 649

    pdf (169 KB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Produktbroschüre Winkelgeber

    pdf (195 KB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ 615

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Product brochure Angle gauge

    pdf (195 KB) -
    EN

  • Datenblatt GEMÜ 615

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Functional safety FMEDA - GEMÜ 605, 610, 615, 625

    pdf (527 KB) -
    EN

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ

    pdf (7 MB) -
    DE/EN

  • Datasheet GEMÜ 615

    pdf (4 MB) -
    EN

Passende Services