Manuelles 2/2-Wege-Membranventil aus Metall

GEMÜ 616

Manuelles Membranventil aus Edelstahl mit steriler Rohranschlussverbindung – optimal für Pharma-, Lebensmittel- und Biotechnologieanwendungen.

Ventil mit Druckfeder für gleichbleibende Schließkraft in MG 8 und 10

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 616 ist für den Einsatz in sterilen Anwendungsbereichen konzipiert. Die im Ventilantrieb verbauten Druckfedern schließen das Ventil mit gleichbleibender Kraft, unabhängig von der aufgewendeten Handkraft. Die Lebensdauer der Membrane wird so erhöht. Das Einstellen einer Schließbegrenzung ist nicht mehr erforderlich.

Hauptmerkmale

  • Autoklavierbar
  • CIP-/SIP-fähig
  • Durchflussrichtung beliebig
  • Unempfindlich gegen partikelführende Medien
  • Entleerungsoptimierte Montage möglich
  • Abgedichtete Antriebsvariante optional erhältlich
Manuelles Membranventil aus Edelstahl mit steriler Rohranschlussverbindung – optimal für Pharma-, Lebensmittel- und Biotechnologieanwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 100 °C
Sterilisationstemperatur
max. 150 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 4 bis 20
Körperformen
Durchgangskörper
T-Körper
Schweißkonfiguration
i-Körper
Mehrwegekörper
Behälterventilkörper
Anschlussarten
Clamp
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4435 (316L), Feingussmaterial
1.4435 (316L), Schmiedematerial
1.4435 (BN2), Schmiedematerial
1.4539 (904L), Schmiedematerial
Membranwerkstoffe
EPDM
FKM
PTFE/EPDM
Konformitäten
Belgaqua
BSE/TSE
EAC
FDA
TA-Luft
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EG) Nr. 2023/2006
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

18 Ergebnisse
  • Produktbroschüre Membranventil mit integrierter Membranschonung 616

    pdf (262 KB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ 616

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ 616

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf (103 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 616

    pdf (6 MB) -
    DE/EN

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 616

    pdf (5 MB) -
    RU

  • Notice d'utilisation GEMÜ 616

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Betriebsanleitung GEMÜ 616

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Declaration of Conformity - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

Passende Services