Pneumatisches 2/2-Wege-Membranventil mit Metallkörper

GEMÜ 651

Elektrisch betriebenes Edelstahl-Membranventil mit Schweißenden und transparenter Steuerungseinheit – ideal für Pharma-, Biotechnologie- und Lebensmittelindustrie.

Kompaktes Ventil mit Edelstahl-Kolbenantrieb und interner Steuerluftführung

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 651 verfügt über einen Edelstahl-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil ist für den Einsatz in sterilen Anwendungsbereichen konzipiert. Das Ventil besitzt ein voll integriertes Automationsmodul und eine interne Steuerluftführung. Als Steuerfunktion stehen „Federkraft geschlossen (NC)“ und „Federkraft geöffnet (NO)“ zur Verfügung. Das integrierte Automationsmodul ist als Ventilanschaltung oder elektropneumatischer Stellungsregler verfügbar.

Hauptmerkmale

  • Integriertes Automationsmodul als Ventilanschaltung oder elektropneumatischer Stellungsregler
  • Integrierte Weggeber- und Systemüberwachung
  • Feldbusanbindung AS-Interface (Option für Ventilanschaltung)
  • Speed-AP Funktion für schnelle Inbetriebnahme
  • CIP-/SIP-fähig
Elektrisch betriebenes Edelstahl-Membranventil mit Schweißenden und transparenter Steuerungseinheit – ideal für Pharma-, Biotechnologie- und Lebensmittelindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 100 °C
Sterilisationstemperatur
max. 150 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 4 bis 25
Körperformen
Durchgangskörper
T-Körper
Schweißkonfiguration
i-Körper
Mehrwegekörper
Behälterventilkörper
Anschlussarten
Clamp
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4435 (316L), Schmiedematerial
1.4435 (BN2), Schmiedematerial
1.4435, Feingussmaterial
1.4539 (904L), Schmiedematerial
Membranwerkstoffe
EPDM
PTFE/EPDM

Downloads

22 Ergebnisse
  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ 651

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Produktbroschüre Winkelgeber

    pdf (195 KB) -
    DE

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf (103 KB) -
    DE

  • Product certificate EHEDG - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (298 KB) -
    EN

  • Product brochure Angle gauge

    pdf (195 KB) -
    EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 651

    pdf (2 MB) -
    DE/EN

  • Product certificate 3A - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (209 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ 651 (US)

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

Passende Services