Manuelles 2/2-Wege-Membranventil mit Metallkörper

GEMÜ 653 BioStar

Manuelles Edelstahl-Membranventil mit Schweißenden und offenem Handrad – ideal für Pharma-, Biotechnologie- und Lebensmittelindustrie.

Aseptisches Ventil mit Handrad aus Kunststoff

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 653 verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Edelstahl und wird manuell betätigt. Das Ventil besitzt ein Handrad aus hochtemperatur- und chemisch beständigem Kunststoff. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.

Hauptmerkmale

  • Handrad aus chemisch- und temperaturbeständigem Kunststoff
  • Öffnungshub- und Schließhubbegrenzung
  • Handradverriegelung optional verfügbar (elektrisch oder mechanisch)
  • Konfigurierbar mit Näherungsinitiatoren zur Stellungsrückmeldung
  • CIP-/SIP-fähig
  • Autoklavierbar
Manuelles Edelstahl-Membranventil mit Schweißenden und offenem Handrad – ideal für Pharma-, Biotechnologie- und Lebensmittelindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 100 °C
Sterilisationstemperatur
max. 150 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 10 bis 100
Körperformen
Durchgangskörper
T-Körper
Schweißkonfiguration
i-Körper
Mehrwegekörper
Behälterventilkörper
Anschlussarten
Clamp
Flansch
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4435 (316L), Schmiedematerial
1.4435 (BN2), Schmiedematerial
1.4435, Feingussmaterial
1.4539 (904L), Schmiedematerial
Körperauskleidung
PFA
Membranwerkstoffe
EPDM
FKM
PTFE/EPDM
PTFE/PVDF/EPDM
Konformitäten
3A
CRN
EAC
FDA
Sauerstoff
TA-Luft
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EG) Nr. 2023/2006
VO (EU) Nr. 10/2011
custom_technical_data_

Downloads

32 Ergebnisse
  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Technical information GEMÜ 601, 605, 611, 612, 615, 625, 629, 639, 695, 687, 660, 650, 653, 654, 649

    pdf (169 KB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Scheda dati GEMÜ 653, 654

    pdf (6 MB) -
    IT

  • Produktbroschüre Winkelgeber

    pdf (195 KB) -
    DE

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf (103 KB) -
    DE

  • Product brochure Angle gauge

    pdf (195 KB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate 3A - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (209 KB) -
    EN

  • 技术单页 GEMÜ 653, 654

    pdf (1 MB) -
    ZH

  • Operating instructions GEMÜ 653, 654

    pdf (17 MB) -
    DE/EN

  • Produktzertifikat Minus 30°C - GEMÜ 650, 653, 673

    pdf (73 KB) -
    DE

Passende Services