Manuelles 2/2-Wege-Membranventil aus Metall

GEMÜ 654 BioStar

Manuelles 2/2-Wege-Membranventil aus Metall

Aseptisches Ventil mit Handrad aus Edelstahl

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 654 verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Edelstahl und wird manuell betätigt. Das Ventil besitzt ein Handrad aus Edelstahl. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.

Hauptmerkmale

  • Öffnungshub- und Schließhubbegrenzung
  • Handradverriegelung optional verfügbar (elektrisch oder mechanisch)
  • Konfigurierbar mit Näherungsinitiatoren zur Stellungsrückmeldung
  • CIP-/SIP-fähig
  • Autoklavierbar
Manuelles 2/2-Wege-Membranventil aus Metall

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 100 °C
Sterilisationstemperatur
max. 150 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 4 bis 100
Körperformen
Durchgangskörper
T-Körper
Schweißkonfiguration
i-Körper
Mehrwegekörper
Behälterventilkörper
Anschlussarten
Clamp
Flansch
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4435 (316L), Schmiedematerial
1.4435 (BN2), Schmiedematerial
1.4435, Feingussmaterial
1.4539 (904L), Schmiedematerial
Körperauskleidung
PFA
Membranwerkstoffe
EPDM
FKM
PTFE/EPDM
PTFE/PVDF/EPDM
Konformitäten
3A
CRN
EAC
FDA
Sauerstoff
TA-Luft
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EG) Nr. 2023/2006
VO (EU) Nr. 10/2011
custom_technical_data_

Downloads

29 Ergebnisse
  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Technical information GEMÜ 601, 605, 611, 612, 615, 625, 629, 639, 695, 687, 660, 650, 653, 654, 649

    pdf (169 KB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Scheda dati GEMÜ 653, 654

    pdf (6 MB) -
    IT

  • Produktbroschüre Winkelgeber

    pdf (195 KB) -
    DE

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf (103 KB) -
    DE

  • Product brochure Angle gauge

    pdf (195 KB) -
    EN

  • Product certificate 3A - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (209 KB) -
    EN

  • 技术单页 GEMÜ 653, 654

    pdf (1 MB) -
    ZH

  • Operating instructions GEMÜ 653, 654

    pdf (17 MB) -
    DE/EN

  • Declaration of Conformity - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

Passende Services