Pneumatisches 2/2-Wege-Membranventil aus Metall

GEMÜ 658

Pneumatisch betriebenes Edelstahl-Membranventil mit Schweißenden – ideal für Pharma-, Biotechnologie- und Lebensmittelindustrie.

Ventil mit Zweistufenantrieb aus Edelstahl

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 658 verfügt über einen Zweistufenantrieb. Über zwei unabhängig arbeitende Kolben kann neben dem Vollhub zusätzlich ein Teilhub eingestellt werden. Alle Antriebsteile inkl. Schließfedern (ausgenommen Dichtelemente) sind aus Edelstahl. Als Steuerfunktion steht "Federkraft geschlossen" zur Verfügung. Eine Öffnungshubbegrenzung zum Einstellen des Teilhubs ist serienmäßig integriert.

Hauptmerkmale

  • Mittels Öffnungshubbegrenzung kann neben der normalen Öffnungs- und Schließfunktion ein Teilhub (reduzierter Volumenstrom) eingestellt werden
  • Sowohl schnelle Auf-Zu-Funktion als auch präzise Dosiermöglichkeit des Betriebsmediums möglich
  • Anbau von Näherungsinitiatoren (M8x1) für die Stellungsrückmeldung Auf und Zu möglich (MG 25 – 50)
  • CIP-/SIP-fähig
  • Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
  • Ausführung nach ATEX auf Anfrage
Pneumatisch betriebenes Edelstahl-Membranventil mit Schweißenden – ideal für Pharma-, Biotechnologie- und Lebensmittelindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 100 °C
Sterilisationstemperatur
max. 150 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 10 bis 65
Körperformen
Durchgangskörper
T-Körper
Schweißkonfiguration
i-Körper
Mehrwegekörper
Behälterventilkörper
Anschlussarten
Clamp
Flansch
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4435 (316L), Schmiedematerial
1.4435 (BN2), Schmiedematerial
1.4435, Feingussmaterial
1.4539 (904L), Schmiedematerial
Membranwerkstoffe
EPDM
FKM
PTFE/EPDM
Konformitäten
3A
BSE/TSE
CRN
EAC
EHEDG
FDA
FMEDA
Sauerstoff
TA-Luft
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EG) Nr. 2023/2006
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

23 Ergebnisse
  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ 658

    pdf (6 MB) -
    EN

  • Datenblatt GEMÜ 658

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ 658

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 658

    pdf (8 MB) -
    DE/EN

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf (103 KB) -
    DE

  • Product certificate EHEDG - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (298 KB) -
    EN

  • Product certificate 3A - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (209 KB) -
    EN

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Notice d'utilisation GEMÜ 658

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

Passende Services