Pneumatisches 2/2-Wege-Membranventil aus Metall

GEMÜ 660

Pneumatisch betriebenes Edelstahl-Membranventil mit Schweißenden – ideal für Pharma-, Biotechnologie- und Lebensmittelindustrie.

Ventil für Dosier- und Abfüllanwendungen mit Edelstahl-Kolbenantrieb

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 660 verfügt über einen Edelstahl-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil wurde für die Dosierung und Abfüllung unterschiedlichster Produkte konzipiert. Alle Antriebsteile sind aus Edelstahl (ausgenommen Dichtelemente). Als Steuerfunktion stehen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Eine Öffnungshub- und Schließhubbegrenzung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.

Hauptmerkmale

  • Einfach einstellbare, integrierte Öffnungshub- und Schließhubbegrenzung
  • Präzise Hubskalierung (10er Teilung) am Antriebsoberteil
  • Hohe Reproduzierbarkeit der Durchflussmengen durch integrierte Distanzhülsen in den Absperrmembranen
  • Schnelle Schaltwechsel durch minimiertes Füllvolumen
Pneumatisch betriebenes Edelstahl-Membranventil mit Schweißenden – ideal für Pharma-, Biotechnologie- und Lebensmittelindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 100 °C
Sterilisationstemperatur
max. 150 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 5 bar
Nennweiten
DN 4 bis 25
Körperformen
Durchgangskörper
T-Körper
Schweißkonfiguration
i-Körper
Mehrwegekörper
Behälterventilkörper
Anschlussarten
Clamp
Flansch
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4435 (316L), Schmiedematerial
1.4435 (BN2), Schmiedematerial
1.4435, Feingussmaterial
1.4539 (904L), Schmiedematerial
Membranwerkstoffe
EPDM
PTFE/EPDM
Konformitäten
3A
BSE/TSE
CRN
EAC
EHEDG
FDA
FMEDA
Sauerstoff
TA-Luft
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EG) Nr. 2023/2006
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

25 Ergebnisse
  • Fiche technique GEMÜ 660

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Technical information GEMÜ 601, 605, 611, 612, 615, 625, 629, 639, 695, 687, 660, 650, 653, 654, 649

    pdf (169 KB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Produktbroschüre Winkelgeber

    pdf (195 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 660

    pdf (11 MB) -
    DE

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf (103 KB) -
    DE

  • Product brochure Angle gauge

    pdf (195 KB) -
    EN

  • Product certificate 3A - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (209 KB) -
    EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 660

    pdf (11 MB) -
    FR

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

Passende Services