Manuelles 2/2-Wege Membranventil mit Metallkörper

GEMÜ 671

GEMÜ 671
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 671 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.

Hauptmerkmale

  • Umfangreiches Zubehör erhältlich z. B. elektrische Rückmeldung für Handradstellung „offen“ oder abschließbare Handradarretierung
GEMÜ 671

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 80 °C
Sterilisationstemperatur
max. 150 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 15 bis 100
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussarten
Clamp
Flansch
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
NPT
SMS
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4408, Feingussmaterial mit PFA-Auskleidung
1.4435 (316L), Schmiedematerial
1.4435 (BN2), Schmiedematerial
1.4435, Feingussmaterial
1.4539 (904L), Schmiedematerial
CW617N, Messing
EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial
EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PFA-Auskleidung
EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PP-Auskleidung
Membranwerkstoffe
EPDM
FKM
PTFE/EPDM
PTFE/PVDF/EPDM
Konformitäten
EAC
FDA
Sauerstoff
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

21 Ergebnisse
  • Data sheet GEMÜ 611, 671

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 611, 671 611   671

    pdf (7 MB) -
    EN

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 611, 671

    pdf (7 MB) -
    DE

  • bs_a_IND_13_mining_industry_en

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 611, 671 611   671

    pdf (11 MB) -
    DE/EN

  • Declaration of Conformity - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-diaphragm-valves-with-lining-gb-2025-12-09

    pdf (77 KB) -
    EN

  • Konformitätserklärung oil grease free - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    DE

  • bs_a_IND_13_mining_industry_es

    pdf (2 MB) -
    ES

Passende Services