Manuelles 2/2-Wege-Membranventil aus Metall

GEMÜ 673

Manuelles Edelstahl-Membranventil mit Schweißenden und Kunststoff-Handrad – ideal für Pharma-, Biotechnologie- und Lebensmittelindustrie.

Kompaktes Ventil mit Handrad aus temperaturbeständigem Kunststoff in MG 25–50

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 673 verfügt über ein temperaturbeständiges Kunststoffhandrad und wird manuell betätigt. Eine Schließhubbegrenzung zur Erhöhung der Membranstandzeit und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.

Hauptmerkmale

  • Hohe Lebensdauer der Membrane durch patentierte Schließhubbegrenzung
  • Autoklavierbar
  • CIP-/SIP-fähig
  • Mindestdurchfluss durch Schließhubbegrenzung stufenlos einstellbar
  • Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
Manuelles Edelstahl-Membranventil mit Schweißenden und Kunststoff-Handrad – ideal für Pharma-, Biotechnologie- und Lebensmittelindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 100 °C
Sterilisationstemperatur
max. 150 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 15 bis 65
Körperformen
Durchgangskörper
i-Körper
Mehrwegekörper
Behälterventilkörper
Anschlussarten
Clamp
Flansch
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4435, Feingussmaterial
1.4435/316L, Schmiedekörpermaterial
1.4539/904L Schmiede- und Vollmaterial
Membranwerkstoffe
EPDM
FKM
PTFE

Downloads

20 Ergebnisse
  • Datenblatt GEMÜ 601, 602, 612, 673

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf (103 KB) -
    DE

  • Product certificate 3A - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (209 KB) -
    EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 673

    pdf (4 MB) -
    DE/EN

  • Produktzertifikat Minus 30°C - GEMÜ 650, 653, 673

    pdf (73 KB) -
    DE

  • Declaration of Conformity - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-diaphragm-valves-with-lining-gb-2025-12-09

    pdf (77 KB) -
    EN

  • Product certificate O2 - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (54 KB) -
    DE/EN

  • Konformitätserklärung oil grease free - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    DE

Passende Services