Manuelles 2/2-Wege-Membranventil aus Metall

GEMÜ 673P9

Manuelles Edelstahl-Membranventil mit Schweißenden und Kunststoff-Handrad – ideal für Pharma-, Biotechnologie- und Lebensmittelindustrie.

Kompaktes Ventil mit speziell abgedichteter Antriebsvariante

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 673P9 verfügt über ein temperaturbeständiges Kunststoffhandrad und wird manuell betätigt. Der Antrieb des Ventils ist speziell abgedichtet und somit optimal für anspruchsvolle Reinigungsverfahren geeignet. Eine Schließhubbegrenzung zur Erhöhung der Membranstandzeit und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert (Membrangröße 10-50).

Hauptmerkmale

  • Speziell abgedichtete Antriebsvariante
  • CIP-, COP- und SIP-fähig
  • Autoklavierbar
  • Mindestdurchfluss durch Schließhubbegrenzung stufenlos einstellbar
  • Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
Manuelles Edelstahl-Membranventil mit Schweißenden und Kunststoff-Handrad – ideal für Pharma-, Biotechnologie- und Lebensmittelindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 100 °C
Sterilisationstemperatur
max. 150 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 4 bis 65
Körperformen
Durchgangskörper
T-Körper
Schweißkonfiguration
i-Körper
Mehrwegekörper
Behälterventilkörper
Anschlussarten
Clamp
Flansch
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4435 (316L), Schmiedematerial
1.4435 (BN2), Schmiedematerial
1.4435, Feingussmaterial
1.4539 (904L), Schmiedematerial
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Körperauskleidung
PFA
PP
Membranwerkstoffe
EPDM
FKM
PTFE/EPDM
Konformitäten
CRN
EAC
FDA
Sauerstoff
TA-Luft
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EG) Nr. 2023/2006
VO (EU) Nr. 10/2011
custom_technical_data_

Downloads

15 Ergebnisse
  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf (103 KB) -
    DE

  • Declaration of Conformity - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-diaphragm-valves-with-lining-gb-2025-12-09

    pdf (77 KB) -
    EN

  • Konformitätserklärung oil grease free - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    DE

  • Product certificate passivated - Electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (37 KB) -
    EN

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (29 KB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ 673P9

    pdf (998 KB) -
    DE

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (29 KB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ 673P9

    pdf (905 KB) -
    FR

Passende Services