Pneumatisches 2/2-Wege-Membranventil mit Metallkörper

GEMÜ 687

Pneumatisch betriebenes Edelstahl-Membranventil mit Schweißenden und Kunststoff-Antriebsgehäuse – ideal für Pharma-, Biotechnologie- und Lebensmittelindustrie.

Ventil mit wartungsarmem Kunststoff-Membranantrieb

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 687 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt ein Zwischenstück aus Metall. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.

Hauptmerkmale

  • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
  • CIP-/SIP-fähig
  • Geeignet für partikelführende und abrasive Medien
  • Edelstahlkörper geeignet für korrosive Umgebung
  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
Pneumatisch betriebenes Edelstahl-Membranventil mit Schweißenden und Kunststoff-Antriebsgehäuse – ideal für Pharma-, Biotechnologie- und Lebensmittelindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-30 bis 130 °C
Sterilisationstemperatur
max. 150 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 10 bis 100
Körperformen
Durchgangskörper
T-Körper
Behälterventilkörper
Anschlussarten
Clamp
Flansch
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
NPT
SMS
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4408, Feingussmaterial mit PFA-Auskleidung
1.4435 (316L), Schmiedematerial
1.4435 (BN2), Schmiedematerial
1.4435, Feingussmaterial
1.4539 (904L), Schmiedematerial
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-Auskleidung
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-Auskleidung
EN-GJS-400-18-LT, Hartgummi-Auskleidung
Membranwerkstoffe
EPDM
FKM
PTFE
PTFE/EPDM
PTFE/PVDF/EPDM
Konformitäten
3A
ATEX
Belgaqua
CRN
EAC
FDA
FMEDA
Sauerstoff
TA-Luft
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EU) Nr. 10/2011
custom_technical_data_

Downloads

44 Ergebnisse
  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 687 MG80 umbau zwischenstueck

    pdf (159 KB) -
    DE/EN

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 687 sak stf1 mg80 100

    pdf (2 MB) -
    DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 650, 687

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 650, 687

    pdf (7 MB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ 687

    pdf (10 MB) -
    DE/EN

  • Technical information GEMÜ 601, 605, 611, 612, 615, 625, 629, 639, 695, 687, 660, 650, 653, 654, 649

    pdf (169 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ 687 (US)

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ 650, 687

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Produktbroschüre Winkelgeber

    pdf (195 KB) -
    DE

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 687 saf sak stf1 mg25 40 50

    pdf (790 KB) -
    DE/EN

Passende Services