Pneumatisches 2/2-Wege-Membranventil aus Kunststoff

GEMÜ R647

Pneumatisches Membranventil aus Kunststoff mit Verschraubungsanschlüssen – ideal für chemische Industrie, Wasseraufbereitung und Prozesssteuerung.

Einfaches Membranventil zur Ansteuerung mit Luft oder Wasser

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R647 ist ein Durchgangsventil und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt keine Schließfeder und wird lediglich mittels Beaufschlagung mit Druckluft geschlossen. Am Ventilsitz befindet sich eine Membranabdichtung. Das Steuermedium beaufschlagt die Absperrmembrane und drückt diese gegen den sich im Ventilkörper befindlichen Absperrsteg. Der High-Flow-Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.

Hauptmerkmale

  • Geeignet z.B. für Färbereien, Papierindustrie und automatische Fütterungsanlagen
  • Antriebslösung ohne Schließfeder, ideal bei Platzmangel
  • Kompakte und leichte Bauweise bei hoher Leistung
  • Einfacher Membranwechsel
  • Gutes Strömungsverhalten durch strömungsoptimierte Ventilkörper
Pneumatisches Membranventil aus Kunststoff mit Verschraubungsanschlüssen – ideal für chemische Industrie, Wasseraufbereitung und Prozesssteuerung.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-20 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 50 °C
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 15 bis 50
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussnormen
ANSI
ASTM
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Anschlussarten
Armaturenverschraubung
Flansch
Stutzen
Körperwerkstoffe
PP-Inliner / Outliner
PVDF-Inliner
ABS
PVC-U
Membranwerkstoffe
EPDM
FKM
NBR
Konformitäten
ACS
EAC
FDA
System 1+

Downloads

16 Ergebnisse
  • Information technique GEMÜ R629, R639, R647, R649, R677, R690

    pdf (680 KB) -
    FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Data sheet GEMÜ R647

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Technische Information GEMÜ R629, R639, R647, R649, R677, R690

    pdf (680 KB) -
    DE

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Konformitätserklärung OFI water - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (886 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ R647

    pdf (5 MB) -
    DE

  • Technical information GEMÜ R629, R639, R647, R649, R677, R690

    pdf (680 KB) -
    EN

  • Product certificate NSF - GEMÜ product collection

    pdf (31 KB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ R647

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Operating instructions GEMÜ R647

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ R647

    pdf (7 MB) -
    DE/EN

Passende Services