Direktgesteuertes Prozessmagnetventil aus Kunststoff

GEMÜ 205

Kompaktes elektrisch angesteuertes Magnetventil mit grauen Rohranschlüssen, rotem Handhebel und genormtem Stecker – für präzise Steuerung von Medien in automatisierten Prozessen.

Magnetventil für neutrale oder aggressive Medien

Produktinfos

Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 205 in Kunststoffausführung besitzt einen leistungsstarken Antriebsmagneten. Eine hermetische Trennung vom Medium erfolgt mittels PTFE-Hebeldurchführung. Die Abdichtung zum Magnetanker erfolgt über einen Faltenbalg aus PTFE sowie einer zusätzlichen Sicherheitsmembrane. Für einen Wechselstromanschluss beinhaltet die Gerätesteckdose einen Gleichrichter. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind standardmäßig integriert.

Hauptmerkmale

  • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
  • Betätigung bei Stromausfall durch Handnotbetätigung möglich
  • Optische Stellungsanzeige serienmäßig integriert
Kompaktes elektrisch angesteuertes Magnetventil mit grauen Rohranschlüssen, rotem Handhebel und genormtem Stecker – für präzise Steuerung von Medien in automatisierten Prozessen.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-20 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
10 bis 40 °C
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 10 bis 50
Anschlussarten
Armaturenverschraubung
Gewinde
Klebemuffe
Stutzen
Anschlussnormen
DIN
ISO
Körperwerkstoffe
PVC-U, grau
PVDF
Versorgungsspannungen
120 V AC, 50/60 Hz
230 V AC, 50/60 Hz
24 V AC, 50/60 Hz
24 V DC

Downloads

14 Ergebnisse
  • Fiche technique GEMÜ 205

    pdf, 3.05 MB, FR

  • Notice d'utilisation GEMÜ 205

    pdf, 3.94 MB, FR

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 205

    pdf, 4.39 MB, DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ 205

    pdf, 3.94 MB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Product certificate FDA - GEMÜ solenoid valve collection PVDF, PTFE

    pdf, 53 KB, DE/EN

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf, 341 KB, FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf, 315 KB, DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 205

    pdf, 3.94 MB, DE

  • техпа́спорт GEMÜ 205

    pdf, 3.05 MB, RU

  • Data sheet GEMÜ 205

    pdf, 3.05 MB, EN

Passende Services