Direktgesteuertes Prozessmagnetventil aus Kunststoff

GEMÜ 52

Elektrisch betätigtes Magnetventil mit Steckanschluss und Gewindeanschluss aus Kunststoff – für präzise Steuerung von Flüssigkeiten in industriellen Anlagen.

Kompaktes Magnetventil bis DN 6 für neutrale oder aggressive Medien

Produktinfos

Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 52 besitzt einen vollständig kunststoffummantelten Antriebsmagnet. Die Abdichtung zum Magnetanker erfolgt über einen Faltenbalg aus PTFE sowie einer zusätzlichen Sicherheitsmembrane. Der Ventilkörper ist in verschiedenen Werkstoffen sowie als Durchgangs- oder Eckkörper verfügbar.

Hauptmerkmale

  • Kompakte Baugröße für kleinste Nennweiten
  • Einsetzbar bei sauberen und leicht verschmutzen Medien
  • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
  • Magnetantrieb auswechselbar ohne Ausbau des Ventilkörpers aus der Rohrleitung
Elektrisch betätigtes Magnetventil mit Steckanschluss und Gewindeanschluss aus Kunststoff – für präzise Steuerung von Flüssigkeiten in industriellen Anlagen.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-20 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
10 bis 40 °C
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 2 bis 6
Anschlussarten
Gewinde
Anschlussnormen
DIN
ISO
Körperwerkstoffe
PVC-U, grau
PVDF
Versorgungsspannungen
120 V AC, 50/60 Hz
230 V AC, 50/60 Hz
24 V AC, 50/60 Hz
24 V DC
Schutzart
IP 65
Konformitäten
UL Recognized US

Downloads

12 Ergebnisse
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 52

    pdf, 3.60 MB, DE

  • Datenblatt GEMÜ 52

    pdf, 462 KB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Product certificate FDA - GEMÜ solenoid valve collection PVDF, PTFE

    pdf, 53 KB, DE/EN

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf, 341 KB, FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf, 315 KB, DE

  • Operating instructions GEMÜ 52

    pdf, 3.60 MB, EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 52

    pdf, 3.60 MB, FR

  • Product certificate UL - GEMÜ 52, 102, 105, 105A, 202

    pdf, 66 KB, EN

  • Fiche technique GEMÜ 52

    pdf, 463 KB, FR

  • Datasheet GEMÜ 52

    pdf, 461 KB, EN

Passende Services