Hilfsgesteuertes Prozessmagnetventil aus Metall

GEMÜ 8258

Elektromagnetisch betätigtes Magnetventil aus Messing mit schwarzer Spule und Gewindeanschlüssen für industrielle Fluidtechnik.

Magnetventil für hohe Temperaturen, Drücke und reine Medien

Produktinfos

Das hilfsgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 8258 besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus Edelstahl, NBR, EPDM oder FKM. Das Ventil eignet sich für neutrale Medien wie Luft, Wasser und Öle.

Hauptmerkmale

  • Geringe Leistungsaufnahme
  • Hoher Durchflusswert
  • Weiches Schließverhalten
  • Geringe Mindestdruckdifferenz
  • Einfacher, kompakter Aufbau
  • Einfacher und werkzeugloser Magnetwechsel (Click-on®)
  • Optionale Handnotbetätigung
  • Explosionsgeschützte Magnete nach ATEX lieferbar (optional)
  • Typprüfung bis DN 25 nach DIN EN 60730-2-8
  • Befestigungswinkel optional erhältlich (nicht vormontiert)
  • NPT-Gewinde verfügbar
Elektromagnetisch betätigtes Magnetventil aus Messing mit schwarzer Spule und Gewindeanschlüssen für industrielle Fluidtechnik.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 110 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 50 °C
Betriebsdruck
0,1 bis 16 bar
Nennweiten
DN 8 bis 50
Anschlussart
Gewinde
Anschlussnormen
DIN
ISO
NPT
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
CW617N, Messing
Versorgungsspannungen
110 V AC, 50/60 Hz
230 V AC, 50/60 Hz
24 V AC, 50/60 Hz
24 V DC
Konformitäten
EAC

Downloads

12 Ergebnisse
  • Katalógový list GEMÜ 8258

    pdf, 402 KB, SK

  • 技术单页 GEMÜ 8258

    pdf, 481 KB, ZH

  • Fiche technique GEMÜ 8258

    pdf, 793 KB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 8258

    pdf, 793 KB, DE

  • Especificações GEMÜ 8258

    pdf, 494 KB, PT

  • Scheda dati GEMÜ 8258

    pdf, 473 KB, IT

  • Datasheet GEMÜ 8258

    pdf, 251 KB, HR

  • Datasheet GEMÜ 8258

    pdf, 792 KB, EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 8258

    pdf, 568 KB, DE/EN

  • Tехнички лист GEMÜ 8258 srl

    pdf, 342 KB, SR

  • Betriebsanleitung / Användarhandbok GEMÜ 8258

    pdf, 563 KB, DE/SV

Passende Services