Direktgesteuertes Prozessmagnetventil aus Metall

GEMÜ 8259

Elektromagnetisch betätigtes Magnetventil mit kompaktem Messinggehäuse und schwarzer Spule für industrielle Anwendungen in der Fluidsteuerung.

Magnetventil für hohe Temperaturen und hohe Drücke

Produktinfos

Das elektromagnetisch direkt betätigte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 8259 besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus FKM, NBR, PTFE, EPDM, Messing oder Edelstahl. Das Ventil eignet sich für neutrale Flüssigkeiten und Gase.

Hauptmerkmale

  • Direktwirkend, -stromlos offen- oder -geschlossen-
  • Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz
  • Hoher Durchflusswert
  • Kompakte Bauform
  • Einfacher und werkzeugloser Magnetwechsel (Click-on®)
  • Für Vakuumanwendungen geeignet
  • Explosionsgeschützte Magnete nach ATEX lieferbar (optional)
  • UL- und CSA Zulassung verfügbar
  • Verschiedene Gewindeanschlüsse je Nennweite
Elektromagnetisch betätigtes Magnetventil mit kompaktem Messinggehäuse und schwarzer Spule für industrielle Anwendungen in der Fluidsteuerung.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 110 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 50 °C
Betriebsdruck
0 bis 20 bar
Nennweiten
DN 2 bis 5
Anschlussarten
Gewinde
Anschlussnormen
DIN
ISO
NPT
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
CW617N, Messing
Versorgungsspannungen
110 V AC, 50 Hz
230 V AC, 50 Hz
24 V DC
Konformitäten
ATEX
EAC

Downloads

6 Ergebnisse
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ 8259

    pdf, 3.11 MB, FR

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 8259

    pdf, 683 KB, DE/EN

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 8259

    pdf, 636 KB, RU

  • Datenblatt GEMÜ 8259

    pdf, 3.11 MB, DE

  • Data sheet GEMÜ 8259

    pdf, 3.11 MB, EN

Passende Services