Direktgesteuertes Prozessmagnetventil aus Kunststoff

GEMÜ M75

Elektrisch angesteuertes Magnetventil aus Kunststoff mit seitlichen Rohranschlüssen, rotem Bedienelement und genormtem Stecker – ideal für präzise Steuerung von Flüssigkeiten in automatisierten Anlagen.

Direktgesteuertes Prozessmagnetventil aus Kunststoff

Produktinfos

Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Prozessmagnetventil GEMÜ M75 verfügt über einen innovativen Doppelfaltenbalg als Dichtelement, mit dem Druckkräfte kompensiert werden können. Der kompakte Antriebsmagnet ist mit Kunststoff ummantelt und inmehreren Anschlussspannungen erhältlich. O-Ringe in verschiedenen Ausführungen sorgen für die hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb. Das Ventil ist sowohl für flüssige als auch gasförmige Medien in Auf-/Zu-Anwendungen mit kurzen Stellzeiten geeignet.

Hauptmerkmale

  • Kompakte Bauweise dank kleinem Magnet
  • Beständig gegen aggressive Medien
  • Wartungsarm
  • Vakuumtauglich
  • GEMÜ Stellungsrückmelder adaptierbar
Elektrisch angesteuertes Magnetventil aus Kunststoff mit seitlichen Rohranschlüssen, rotem Bedienelement und genormtem Stecker – ideal für präzise Steuerung von Flüssigkeiten in automatisierten Anlagen.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 90 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 8 bis 20
Anschlussarten
Armaturenverschraubung
Gewinde
Klebemuffe
Stutzen
Anschlussnormen
DIN
Körperwerkstoffe
PVC-U, grau
PP-H, grau
PVDF
Versorgungsspannungen
110 - 230 V AC/DC
20 - 48 V AC/DC
24 V DC
Schutzart
IP 65
Konformitäten
EAC
UL Recognized US

Downloads

10 Ergebnisse
  • Datasheet GEMÜ M75 (US)

    pdf, 1.23 MB, EN

  • bs_a_IND_09_fertilizerproduction_pt

    pdf, 1.37 MB, PT

  • Operating instructions GEMÜ M75

    pdf, 2.74 MB, EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ M75

    pdf, 2.74 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Application brochure Fertilizer production

    pdf, 1.32 MB, EN

  • Datasheet GEMÜ M75

    pdf, 1.28 MB, EN

  • Fiche technique GEMÜ M75

    pdf, 1.28 MB, FR

  • Datenblatt GEMÜ M75

    pdf, 1.28 MB, DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ M75

    pdf, 5.09 MB, DE

Passende Services