Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 (0) 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Penumatischer Antrieb für Single-Use Ventilkörper

GEMÜ SU40 SUMONDO

GEMÜ Single-Use-Ventil mit pneumatischem Edelstahl-Antrieb und Tri-Clamp-Anschluss – geeignet für aseptische Anwendungen in der Biotechnologie und Pharmaindustrie.

Ventilantrieb mit bewährter Antriebstechnologie und minimierten Footprint

Produktinfos

Der pneumatisch betätige Ventilantrieb GEMÜ SU40 SUMONDO garantiert durch seine hochwertigen Edelstahlkomponenten eine hohe Performance und Lebensdauer. Die Verbindung des Antriebs mit der medienberührten Einheit GEMÜ SUB, bestehend aus Ventilkörper und aufgeschweißter Dichtmembrane, erfolgt über eine Clampverbindung.Nach Gebrauch kann die medienberührte Einheit GEMÜ SUB vom Antrieb einfach getrennt und ausgetauscht werden. Der Antrieb verbleibt in der Anlage.

Hauptmerkmale

  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
  • Bewährte und zuverlässige Antriebstechnologie (verbleibt in der Anlage)
  • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
  • Integrierte optische Stellungsanzeige
  • Bruchsicher, korrosionsbeständig
  • Autoklavierbarer Antrieb
GEMÜ Single-Use-Ventil mit pneumatischem Edelstahl-Antrieb und Tri-Clamp-Anschluss – geeignet für aseptische Anwendungen in der Biotechnologie und Pharmaindustrie.

Technische Merkmale

Parameter
Wert
Medientemperatur
5 bis 40 °C41 bis 104 °F
Umgebungstemperatur
0 bis 40 °C32 bis 104 °F
Betriebsdruck
0 bis 4,9 bar0 bis 71 psi
Nennweiten
DN 8 bis 251/4'' (DN 8) bis 1'' (DN 25)
Anschlussarten
Clamp
Schlauchtülle
Körperwerkstoffe
PP-R, natur
Membranwerkstoffe
TPE
Konformitäten
EAC
USP

Downloads

11 Ergebnisse
  • Produktzertifikat X-ray - GEMÜ SUMONDO

    pdf, 20 KB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE, EN

  • Fiche technique GEMÜ SU40

    pdf, 2.91 MB, FR

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ SU40

    pdf, 3.70 MB, RU

  • Betriebsanleitung GEMÜ SU40

    pdf, 4.79 MB, DE

  • Datasheet GEMÜ SU40

    pdf, 2.90 MB, EN

  • Operating instructions GEMÜ SU40

    pdf, 4.05 MB, EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ SU40

    pdf, 4.06 MB, FR

  • Технические характеристики GEMÜ SU40

    pdf, 2.51 MB, RU

  • Datenblatt GEMÜ SU40

    pdf, 2.91 MB, DE

  • Product certificate X-ray - GEMÜ SUMONDO

    pdf, 34 KB, EN

Passende Services