Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 (0) 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Elektromotorischer Hohlwellenatrieb für Single-Use Ventilkörper

GEMÜ SU60 SUMONDO

GEMÜ Single-Use-Ventil mit elektrisch betätigtem Edelstahl-Antrieb, ausgestattet mit Stellungsanzeige und Clamp-Verbindung – optimal für sterile Anwendungen in der Biopharmaindustrie.

Ventilantrieb mit integriertem Stellungs- und Prozessregler

Produktinfos

Der elektromotorische Hohlwellenantrieb GEMÜ SU60 SUMONDO basiert auf einer bürsten- und sensorlosen Technik und garantiert dadurch eine hohe Performance und Lebensdauer. Durch den integrierten Stellungs- und Prozessregler ist er neben Auf-/Zu-Anwendungen besonders für variable und komplexe Regelanwendungen geeignet. Die Verbindung des Antriebs mit der medienberührten Einheit GEMÜ SUB, bestehend aus Ventilkörper und aufgeschweißter Dichtmembrane, erfolgt über eine Clampverbindung. Nach Gebrauch kann die medienberührte Einheit GEMÜ SUB vom Antrieb einfach getrennt und ausgetauscht werden. Der Antrieb verbleibt in der Anlage.

Hauptmerkmale

  • Auf-/Zu-Funktion, Stellungs- und Prozessregler
  • Antriebskraft und Stellgeschwindigkeit variabel einstellbar
  • Bedienbar über Weboberfläche eSy-Web und Modbus TCP
  • Umfangreiche Funktionen, wie Stellungsrückmeldung, Diagnosefunktionen sowie Öffnungs- und Schließhub-Begrenzung
  • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
GEMÜ Single-Use-Ventil mit elektrisch betätigtem Edelstahl-Antrieb, ausgestattet mit Stellungsanzeige und Clamp-Verbindung – optimal für sterile Anwendungen in der Biopharmaindustrie.

Technische Merkmale

Parameter
Wert
Medientemperatur
5 bis 40 °C41 bis 104 °F
Umgebungstemperatur
0 bis 40 °C32 bis 104 °F
Betriebsdruck
0 bis 4,9 bar0 bis 71 psi
Nennweiten
DN 8 bis 251/4'' (DN 8) bis 1'' (DN 25)
Anschlussarten
Clamp
Schlauchtülle
Körperwerkstoffe
PP-R, natur
Membranwerkstoffe
TPE
Versorgungsspannung
24 V DC
Stellgeschwindigkeit
max. 6 mm/s
Schutzart
IP 65
Konformitäten
EAC
USP

Downloads

13 Ergebnisse
  • Fiche technique GEMÜ SU60

    pdf, 3.33 MB, FR

  • Datenblatt GEMÜ SU60

    pdf, 3.33 MB, DE

  • Produktzertifikat X-ray - GEMÜ SUMONDO

    pdf, 20 KB, DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 649, 549, 539, 343 eSy-Web

    pdf, 3.09 MB, DE

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ SU60

    pdf, 5.19 MB, RU

  • Operating instructions GEMÜ 549, 539, 649, 343 eSy-Web

    pdf, 3.08 MB, EN

  • Технические характеристики GEMÜ SU60

    pdf, 3.19 MB, RU

  • Betriebsanleitung GEMÜ SU60

    pdf, 5.16 MB, DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ SU60

    pdf, 5.20 MB, FR

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ SU60

    pdf, 9.43 MB, DE, EN

  • Operating instructions GEMÜ SU60

    pdf, 5.17 MB, EN

  • Product certificate X-ray - GEMÜ SUMONDO

    pdf, 34 KB, EN

Passende Services