Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 (0) 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Manueller Antrieb für GEMÜ SUB SUMONDO

GEMÜ SUHK SUMONDO

GEMÜ Single-Use-Ventil aus Kunststoff mit Handrad zur manuellen Steuerung – für sterile Anwendungen in der Biopharma- und Medizintechnik.

Autoklavierbarer, bruchsicherer und korrosionsbeständiger Ventilantrieb

Produktinfos

Der manuelle Antrieb GEMÜ SUHK des Single-Use Ventils GEMÜ SUMONDO wird durch einen Clamp mit dem Ventilkörper GEMÜ SUB verbunden. Dieser verfügt über eine aufgeschweißte Membrane. Durch einen definierten Schließ- bzw. Öffnungsvorgang werden der Ventilkörper und der Antrieb verriegelt. Nach einmaliger Anwendung wird der Ventilkörper mitsamt Membrane vom Antrieb getrennt und entsorgt. Der Antrieb ist mehrfach verwendbar und verbleibt in der Anlage.

Hauptmerkmale

  • Bewährte und zuverlässige Antriebstechnologie (verbleibt in der Anlage)
  • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
  • Mindestdurchfluss durch Schließhubbegrenzung stufenlos einstellbar
  • Integrierte optische Stellungsanzeige
  • Autoklavierbarer Antrieb
GEMÜ Single-Use-Ventil aus Kunststoff mit Handrad zur manuellen Steuerung – für sterile Anwendungen in der Biopharma- und Medizintechnik.

Technische Merkmale

Parameter
Wert
Medientemperatur
5 bis 40 °C41 bis 104 °F
Umgebungstemperatur
0 bis 40 °C32 bis 104 °F
Betriebsdruck
0 bis 4,9 bar0 bis 71 psi
Körperformen
Durchgangskörper
T-Körper
Eckkörper
Anschlussarten
Clamp
Schlauchtülle
Körperwerkstoffe
PP-R, natur
Membranwerkstoffe
TPE
Konformitäten
USP
Nennweiten
1/4'' (DN 8) bis 1'' (DN 25)

Downloads

12 Ergebnisse
  • Notice d'utilisation GEMÜ SUHK, SUB, SUMONDO

    pdf, 3.75 MB, FR

  • Produktzertifikat X-ray - GEMÜ SUMONDO

    pdf, 20 KB, DE

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ SUHK, SUB, SUMONDO

    pdf, 4.61 MB, RU

  • Operating instructions GEMÜ SUHK, SUB, SUMONDO

    pdf, 3.74 MB, EN

  • Datenblatt GEMÜ SUMONDO, SUHK, SUB

    pdf, 2.71 MB, DE

  • Datasheet GEMÜ SUMONDO, SUHK, SUB

    pdf, 2.70 MB, EN

  • Fiche technique GEMÜ SUHK

    pdf, 2.71 MB, FR

  • Betriebsanleitung GEMÜ SUHK, SUB, SUMONDO

    pdf, 4.44 MB, DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ SUHK, SUB, SUMONDO

    pdf, 4.28 MB, DE, EN

  • Product certificate X-ray - GEMÜ SUMONDO

    pdf, 34 KB, EN

  • Technische Information / Technical information GEMÜ SUMONDO, SUPM, SUHK, SUB Werkstoffe

    pdf, 329 KB, DE, EN

  • Технические характеристики GEMÜ SUB, SUHK

    pdf, 2.63 MB, RU

Passende Services