Membranventilkörper für Single-Use Anwendungen

GEMÜ SUB SUMONDO

Transparenter GEMÜ Single-Use-Ventilkörper mit Schlauchanschlüssen – ideal für sterile Prozesse in der Pharma- und Biotechindustrie, vorbereitet für die Integration eines passenden Antriebs.

Ventilkörper mit aufgeschweißter Membrane

Produktinfos

Der Ventilkörper GEMÜ SUB des Single-Use-Ventils GEMÜ SUMONDO verfügt über eine aufgeschweißte Membrane. Der Single-Use-Ventilkörper wird mittels Clamp am pneumatischen Antrieb GEMÜ SUPM aus Edelstahl oder am manuellen Antrieb GEMÜ SUHK aus Kunststoff befestigt. Durch einen definierten Schließ- bzw. Öffnungsvorgang werden der Ventilkörper und der Antrieb verriegelt. Nach einmaliger Anwendung wird der Ventilkörper mitsamt Membrane vom Antrieb getrennt und entsorgt. Der Antrieb ist mehrfach verwendbar und verbleibt in der Anlage.

Hauptmerkmale

  • Herstellung im Reinraum ISO Klasse 8
  • Mechanisch stabiler und gamma- sowie X-Ray-sterilisierbarer Körperwerkstoff
  • Ventilkörper erfüllt Reinheitsanforderungen der Pharmaindustrie (USP 85, 788, 790)
  • Konformitätsbescheinigung für Reinheit, Sicherheit und physikalische und chemische Tests
  • Validation Guide auf Anfrage
  • Bruchsicher, korrosionsbeständig
Transparenter GEMÜ Single-Use-Ventilkörper mit Schlauchanschlüssen – ideal für sterile Prozesse in der Pharma- und Biotechindustrie, vorbereitet für die Integration eines passenden Antriebs.

Technische Details

Parameter
Wert
Nennweiten
1/4'' (DN 8) bis 1'' (DN 25)
Medientemperatur
5 bis 40 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 40 °C
custom_technical_data_Betriebsdruck*
0 bis 4,9 bar
custom_technical_data_Anschlussarten*
Clamp
Schlauchtülle
Körperwerkstoffe
PP-R, natur
Membranwerkstoffe
TPE
Konformitäten
USP
Betriebsdruck
0 bis 4,9 bar
Anschlussarten
Clamp
Schlauchtülle

Downloads

23 Ergebnisse
  • Fiche technique GEMÜ SU60

    pdf, 3.33 MB, FR

  • Datenblatt GEMÜ SU60

    pdf, 3.33 MB, DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ SUHK, SUB, SUMONDO

    pdf, 3.75 MB, FR

  • Produktzertifikat X-ray - GEMÜ SUMONDO

    pdf, 20 KB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ SU40

    pdf, 2.91 MB, FR

  • Betriebsanleitung GEMÜ SU40

    pdf, 4.79 MB, DE

  • Datasheet GEMÜ SU40

    pdf, 2.90 MB, EN

  • Operating instructions GEMÜ SU40

    pdf, 4.05 MB, EN

  • Operating instructions GEMÜ SUHK, SUB, SUMONDO

    pdf, 3.74 MB, EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ SU60

    pdf, 5.16 MB, DE

  • Datasheet GEMÜ SUMONDO, SUHK, SUB

    pdf, 2.70 MB, EN

Passende Services