Pneumatisches 3/2-Wege-Sitzventil aus Metall

GEMÜ 314

GEMÜ Sitzventil mit Messinggehäuse, Gewindeanschlüssen und pneumatischem Metallantrieb – ideal für den industriellen Einsatz zur präzisen Mediensteuerung.

Mehrwege-Sitzventil aus Rotguss mit Innengewinde

Produktinfos

Das 3/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 314 verfügt über einen robusten, wartungsarmen Aluminiumkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Der beidseitig dichtende Ventilteller ist durch die Ventilspindel mit dem Antrieb gekoppelt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbst nachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.

Hauptmerkmale

  • Robustes Antriebsgehäuse aus Aluminium
  • Geeignet zum Mischen und Verteilen von Medien
  • Erhältlich als Absperr- oder Regelventil
  • Verbesserte Regeleigenschaften durch POM-Kolbenlaufbuchse
  • Hohe Lebensdauer
GEMÜ Sitzventil mit Messinggehäuse, Gewindeanschlüssen und pneumatischem Metallantrieb – ideal für den industriellen Einsatz zur präzisen Mediensteuerung.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 180 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 16 bar
Nennweiten
DN 15 bis 50
Körperformen
Mehrwegekörper
Anschlussarten
Gewinde
Anschlussnormen
ANSI
DIN
EN
ISO
Körperwerkstoffe
CC499K, Rotgussmaterial
Sitzdichtungswerkstoffe
PTFE
PTFE, verstärkt

Downloads

25 Ergebnisse
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Data sheet GEMÜ 312, 314

    pdf (911 KB) -
    EN

  • Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Scheda dati GEMÜ 312, 314

    pdf (930 KB) -
    IT

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 312, 314

    pdf (2 MB) -
    DE/EN

  • Технические характеристики GEMÜ 312, 314

    pdf (994 KB) -
    RU

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ 312, 314

    pdf (950 KB) -
    FR

  • Manuale d’uso GEMÜ 312, 314

    pdf (2 MB) -
    IT

  • 操作说明 GEMÜ 312, 314

    pdf (2 MB) -
    ZH

  • Notice d'utilisation GEMÜ 312, 314

    pdf (2 MB) -
    FR

Passende Services