Manuelles 2/2-Wege-Sitzventil mit Metallkörper

GEMÜ 505

Manuelles Schrägsitzventil aus Edelstahl mit Schweißenden und ergonomischem Handgriff – ideal für industrielle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Durchflussregelung und Haltbarkeit.

Schrägsitzventil für sterile Gas- und Dampfanwendungen

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 505 verfügt über ein hochtemperaturbeständiges Kunststoffhandrad und wird manuell betätigt. Das Schrägsitzventil ist für Reindampf und gasförmige Medien geeignet. Die Abdichtung am Ventilsitz ist aus PTFE. Die Ventilspindel wird mit einem Edelstahlfaltenbalg abgedichtet. Zur Vermeidung von Schmutzkanten sind Ventilteller und Ventilspindel verschweißt.

Hauptmerkmale

  • Buntmetallfrei
  • Verschweißte Ventilteller-Ventilspindel-Lösung zur Vermeidung von Schmutzkanten
  • Wartungsarme, gewindefreie Sitztellerbefestigung
  • Edelstahlfaltenbalg als Spindeldichtung für hohe Betriebstemperaturen
  • Chargenrückverfolgbarkeit auf alle medienberührten Bauteile
Manuelles Schrägsitzventil aus Edelstahl mit Schweißenden und ergonomischem Handgriff – ideal für industrielle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Durchflussregelung und Haltbarkeit.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 185 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 8 bis 80
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussarten
Clamp
Stutzen
Anschlussnormen
ASME
DIN
EN
ISO
Körperwerkstoffe
1.4435 (316L), Vollmaterial
1.4435, Feingussmaterial
Sitzdichtungswerkstoffe
PTFE
Konformitäten
ATEX
CRN
EAC
FDA
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EG) Nr. 2023/2006
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

16 Ergebnisse
  • Datasheet GEMÜ 505 AK80 WKC2

    pdf (568 KB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate FDA, USP - GEMÜ Code 5P

    pdf (52 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate O3 - GEMÜ globe valve collection

    pdf (2 MB) -
    DE/EN

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 505

    pdf (676 KB) -
    RU

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 505

    pdf (616 KB) -
    DE/EN

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ 505 AK80 WKC2

    pdf (573 KB) -
    DE

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ 505

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection

    pdf (140 KB) -
    DE/EN

Passende Services