Pneumatisches 2/2-Wege-Sitzventil aus Metall

GEMÜ 514

Sitzventil mit pneumatischem Edelstahl-Antrieb und schrägsitzigem Gehäuse – geeignet für hygienische und industrielle Prozesse in der Flüssigkeits- und Gasregelung.
,Sitzventil mit pneumatischem Edelstahl-Antrieb und schrägsitzigem Gehäuse – ge

Robustes Schrägsitzventil mit Aluminiumantrieb

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 514 verfügt über einen wartungsarm aufgebauten Aluminiumkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbst nachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.

Hauptmerkmale

  • Robustes Antriebsgehäuse aus Aluminium
  • Option auf erhöhte Betriebstemperaturen
  • Verbesserte Regeleigenschaften durch POM-Kolbenlaufbuchse
  • Optional für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Hoher Durchflusswert durch Schrägsitzausführung
  • Standardmäßig vakuumtauglich bis 20 mbar (a)
Sitzventil mit pneumatischem Edelstahl-Antrieb und schrägsitzigem Gehäuse – geeignet für hygienische und industrielle Prozesse in der Flüssigkeits- und Gasregelung.
,Sitzventil mit pneumatischem Edelstahl-Antrieb und schrägsitzigem Gehäuse – ge

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 210 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 25 bar
Nennweiten
DN 8 bis 80
Körperformen
Durchgangskörper
Eckkörper
Anschlussarten
Flansch
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
NPT
SMS
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4435, Feingussmaterial
Sitzdichtungswerkstoffe
1.4404
PTFE
PTFE, verstärkt
Konformitäten
CRN
EAC
FDA
FMEDA
RoHS
Sauerstoff
TA-Luft
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

60 Ergebnisse
  • Notice de montage GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (532 KB) -
    FR

  • bs_a_IND_09_fertilizerproduction_pt

    pdf (1 MB) -
    PT

  • Technical information GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (222 KB) -
    EN

  • 技术单页 GEMÜ 514 control

    pdf (4 MB) -
    ZH

  • Montageanleitung GEMÜ 514, 532 514, 532 austausch stopfbuchspackung

    pdf (8 MB) -
    DE

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (802 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Product brochure Actuator replacement for globe valves

    pdf (288 KB) -
    EN

  • Datenblatt GEMÜ 514 514regel

    pdf (5 MB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ 514 (US)

    pdf (511 KB) -
    EN

  • Product certificate O3 - GEMÜ globe valve collection

    pdf (2 MB) -
    DE/EN

Passende Services