Pneumatisches 2/2-Wege-Sitzventil aus Metall

GEMÜ 514Z

Sitzventil mit pneumatischem Antrieb aus Edelstahl und schräggestelltem Gehäuse für präzise Steuerung von Flüssigkeiten oder Gasen in industriellen Rohrleitungssystemen.

Robustes Schrägsitzventil mit 2-Stufen-Antrieb aus Aluminium

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 514Z verfügt über einen wartungsarm aufgebauten zweistufigen Aluminium-Doppelkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbst nachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.

Hauptmerkmale

  • Neben Vollhub ist ein Teilhub für einfache Regel- und Dosieraufgaben einstellbar
  • Individuelle Einsetzbarkeit, aufwendige Ventilansteuerungen entfallen
  • Robuster Aluminiumantrieb
  • Umfangreiches Zubehör
Sitzventil mit pneumatischem Antrieb aus Edelstahl und schräggestelltem Gehäuse für präzise Steuerung von Flüssigkeiten oder Gasen in industriellen Rohrleitungssystemen.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 210 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 130 °C
Betriebsdruck
0 bis 25 bar
Nennweiten
DN 15 bis 80
Körperformen
Durchgangskörper
Eckkörper
Anschlussarten
Flansch
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ASME
DIN
EN
ISO
SMS
Körperwerkstoffe
1.4408, Edelstahlgussmaterial
1.4435, Feingussmaterial
CC499K, Rotgussmaterial
Sitzdichtungswerkstoffe
1.4404
PTFE
PTFE, verstärkt
Konformitäten
CRN
EAC
FDA

Downloads

9 Ergebnisse
  • Betriebsanleitung GEMÜ 514Z

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ 514Z

    pdf (807 KB) -
    EN

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ 514Z

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ 514Z

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 514Z

    pdf (4 MB) -
    DE/EN

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

  • Datenblatt GEMÜ 514Z

    pdf (783 KB) -
    DE

Passende Services