Pneumatisches 2/2-Wege-Sitzventil aus Metall​

GEMÜ 536

Pneumatisch betätigtes GEMÜ Sitzventil mit Edelstahlgehäuse und Flanschanschlüssen für industrielle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Druck und Durchflusskontrolle.

Geradsitzventil in größeren Nennweiten bis DN 150

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 536 verfügt über einen robusten, wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil ist sehr gut als Regelventil geeignet. Die Absperrung am Ventilsitz erfolgt durch einen auf der Ventilspindel beweglich angeordneten Ventilteller. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbst nachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.

Hauptmerkmale

  • Robuster, wartungsarmer Membranantrieb
  • Hohe Schaltwechsel auch in großen Nennweiten erreichbar
  • Als Absperr- oder Regelventil lieferbar
  • Präzise Regelbarkeit durch geführte Regelkrone und Antrieb mit Steuermembrane
  • Vakuumtauglich bis 20 mbar (a)
  • Ausführungen für höhere Temperaturen auf Anfrage
  • Umfangreiches Ersatzteilangebot verfügbar
Pneumatisch betätigtes GEMÜ Sitzventil mit Edelstahlgehäuse und Flanschanschlüssen für industrielle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Druck und Durchflusskontrolle.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 210 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 40 bar
Nennweiten
DN 32 bis 150
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussarten
Flansch
Anschlussnormen
ANSI
EN
ISO
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Sitzdichtungswerkstoffe
PTFE
PTFE, verstärkt
Konformitäten
ATEX
CRN
EAC
RoHS
Sauerstoff

Downloads

24 Ergebnisse
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Data sheet GEMÜ 536

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ 536

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Datenblatt GEMÜ 536

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 536

    pdf (5 MB) -
    DE/EN

  • 技术单页 GEMÜ 536

    pdf (4 MB) -
    ZH

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

  • Folha de dados técnicos GEMÜ 536

    pdf (4 MB) -
    PT

Passende Services