Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Manuelles 2/2-Wege-Sitzventil mit Metallkörper

GEMÜ 537

GEMÜ Sitzventil aus Edelstahl mit Handrad und Flanschanschlüssen zur manuellen Durchflussregelung in industriellen Anwendungen.

Universell einsetzbares Geradsitzventil mit Flanschanschluss

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 537 verfügt über ein ergonomisch geformtes Kunststoffhandrad und wird manuell betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbst nachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung. Eine optional verfügbare Handradverlängerung ermöglicht den Einbau des Ventils in isolierte Rohrleitungen.

Hauptmerkmale

  • Erweiterter Druckstufenbereich bis PN 40
  • Handradarretierung zur Spindelfixierung, um einen konstanten Durchfluss einzustellen
  • Durchgängige Baureihe mit Sphäroguss- und Edelstahlkörpern
  • Sitzdichtung aus PTFE oder PTFE/Glasfaser
  • Vakuumtauglich bis 20 mbar (a)
  • Hoher Durchflusswert bei kompakter Bauform
GEMÜ Sitzventil aus Edelstahl mit Handrad und Flanschanschlüssen zur manuellen Durchflussregelung in industriellen Anwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 210 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 40 bar
Nennweiten
DN 15 bis 50
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussarten
Flansch
Anschlussnormen
ANSI
ASME
EN
ISO
JIS
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Sitzdichtungswerkstoffe
PTFE
PTFE, verstärkt
Konformitäten
ATEX
CRN
EAC
FDA
RoHS
Sauerstoff
TA-Luft
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EG) Nr. 2023/2006
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

22 Ergebnisse
  • Betriebsanleitung / Instrucciones de uso GEMÜ 537

    pdf (746 KB) -
    DE/ES

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-globe-valves-gb-2025-12-09

    pdf (105 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection

    pdf (140 KB) -
    DE/EN

  • Product-certificate-TA-Luft-GEMUE-globe-valves-de-2025-12-09

    pdf (105 KB) -
    DE

  • Specification_sheet_seat-_ and_globe_valves_en.

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ globe valve collection - TÜV

    pdf (105 KB) -
    DE

  • Product certificate O2 - GEMÜ globe valve collection

    pdf (62 KB) -
    DE/EN/FR

Passende Services