Elektromotorisches 2/2-Wege-Sitzventil aus Metall

GEMÜ 549 eSyDrive

Automatisiertes GEMÜ Schrägsitzventil aus Edelstahl mit integrierter Steuerung für präzise Durchflussregelung in industriellen Rohrleitungssystemen.

Ventil mit Premium-Antrieb für hohe Performance und lange Lebensdauer

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 549 eSyDrive verfügt über einen Hohlwellenantrieb und wird elektrisch betätigt. Der Hohlwellenantrieb eSyDrive kann als Auf-Zu-Antrieb bzw. als Antrieb mit integriertem Stellungs- oder Prozessregler betrieben werden. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbst nachstellende Stopfbuchspackung. Dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.

Hauptmerkmale

  • CIP-/SIP-fähig
  • Lineare und modifiziert gleichprozentige Regelkennlinien realisierbar
  • Auf-/Zu-Funktion, Stellungs- und Prozessregler
  • Antriebskraft und Stellgeschwindigkeit variabel einstellbar
  • Bedienbar über Weboberfläche eSy-Web und Modbus TCP
  • Umfangreiche Funktionen, wie Stellungsrückmeldung, Diagnosefunktionen sowie Öffnungs- und Schließhub-Begrenzung
Automatisiertes GEMÜ Schrägsitzventil aus Edelstahl mit integrierter Steuerung für präzise Durchflussregelung in industriellen Rohrleitungssystemen.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-40 bis 250 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 25 bar
Nennweiten
DN 10 bis 80
Körperformen
Durchgangskörper
Eckkörper
Anschlussarten
Clamp
Flansch
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
NPT
SMS
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4435 (316L), Schmiedematerial
1.4435, Feingussmaterial
Sitzdichtungswerkstoffe
1.4404
PTFE
PTFE, verstärkt
Versorgungsspannung
24 V DC
Stellgeschwindigkeit
max. 6 mm/s
Schutzart
IP 65
Konformitäten
EAC
FDA
Sauerstoff
TA-Luft
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

18 Ergebnisse
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 649, 549, 539, 343 eSy-Web

    pdf, 3.09 MB, DE

  • Operating instructions GEMÜ 549, 539, 649, 343 eSy-Web

    pdf, 3.08 MB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf, 341 KB, FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf, 315 KB, DE

  • Operating instructions GEMÜ 549

    pdf, 6.30 MB, EN

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-globe-valves-gb-2025-12-09

    pdf, 105 KB, EN

  • Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection

    pdf, 140 KB, DE/EN

  • Product-certificate-TA-Luft-GEMUE-globe-valves-de-2025-12-09

    pdf, 105 KB, DE

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ globe valve collection - TÜV

    pdf, 105 KB, DE

  • Product certificate O2 - GEMÜ globe valve collection

    pdf, 62 KB, DE/EN/FR

Passende Services