Typ
Filtern nach
549: Schrägsitzventil, elektrisch betätigt, elektromechanischer Hohlwellenantrieb, eSyDrive
DN
Filtern nach
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
Gehäuseform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart
Filtern nach
0: Stutzen DIN
1: Gewindemuffe DIN ISO 228
9: Gewindestutzen DIN ISO 228
10: Flansch EN 1092, PN 25, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
16: Stutzen DIN EN 10357 Serie B (Ausgabe 2014; ehemals DIN 11850 Reihe 1)
17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
37: Stutzen SMS 3008
59: Stutzen ASME BPE / DIN EN 10357 Serie C (ab Ausgabe 2022) / DIN 11866 Reihe C
60: Stutzen ISO 1127 / DIN EN 10357 Serie C (Ausgabe 2014) / DIN 11866 Reihe B
82: Clamp DIN 32676 Reihe B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1
86: Clamp DIN 32676 Reihe A, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1
88: Clamp ASME BPE, für Rohr ASME BPE, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1
3C: Gewindemuffe Rc ISO 7-1, EN 10226-2, JIS B 0203, BS 21, Baulänge ETE DIN 3202-4 Reihe M8
3D: Gewindemuffe NPT, Baulänge ETE DIN 3202-4 Reihe M8
Werkstoff Ventilkörper
Filtern nach
9: CC499K, Rotguss
34: 1.4435, Feinguss
37: 1.4408, Feinguss
C2: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung
Filtern nach
5: PTFE
10: 1.4404
5G: PTFE, glasfaserverstärkt
Spannung / Frequenz
Filtern nach
C1: 24 V DC
Regelmodul
Filtern nach
L0: AUF/ZU, Prozess- und Stellungsregler
Regelkegel
Filtern nach
OHNE
RA204: 0,1 m³/h - linear mit red. Sitz
RA407: 0,1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RA408: 0,16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RAXXX: 2 ja XX
RB210: 0,16 m³/h - linear mit red. Sitz
RB211: 0,25 m³/h - linear mit red. Sitz
RB212: 0,4 m³/h - linear mit red. Sitz
RB407: 0,25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB408: 0,4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RBXXX: 4 ja XX
RC207: 0,63 m³/h - linear mit red. Sitz
RC208: 1 m³/h - linear mit red. Sitz
RC408: 0,63 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC409: 1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RCXXX: 6 ja XX
RD209: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD210: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD409: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD410: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RDXXX: 8 ja XX
RE210: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE211: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE212: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE410: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE411: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE412: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
REXXX: 10 ja XX
RF212: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF213: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF214: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF412: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF413: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF414: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RFXXX: 12 ja XX
RG213: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG214: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG215: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG216: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG413: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG414: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG415: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG416: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RGXXX: 15 ja XX
RH213: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH214: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH215: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH216: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH413: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH414: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH415: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH416: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RHXXX: 20 ja XX
RJ210: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ211: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ212: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ410: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ411: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ412: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJXXX: 25 ja XX
RK207: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK208: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK407: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK408: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RKXXX: 32 ja XX
RM204: 40 m³/h - linear mit red. Sitz
RM404: 40 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RMXXX: 40 ja XX
RS905: 38 m³/h - linear
RS906: 60 m³/h - linear
RS915: 38 m³/h - mod.EQ
RS916: 60 m³/h - mod.EQ
RS917: 60 m³/h - mod.EQ
RS918: 80 m³/h - mod.EQ
RS920: 5 m³/h - linear
RS921: 10 m³/h - linear
RS922: 15 m³/h - linear
RS923: 15 m³/h - linear
RS924: 24 m³/h - linear
RS925: 38 m³/h - linear
RS926: 50 m³/h - linear
RS930: 5 m³/h - mod.EQ
RS931: 10 m³/h - mod.EQ
RS932: 15 m³/h - mod.EQ
RS933: 15 m³/h - mod.EQ
RS934: 24 m³/h - mod.EQ
RS935: 38 m³/h - mod.EQ
RS936: 50 m³/h - mod.EQ
RS937: 60 m³/h - mod.EQ
RS938: 80 m³/h - mod.EQ
RS945: 35,6 m³/h - linear
RS946: 58 m³/h - linear
RS955: 35,6 m³/h - mod.EQ
RS956: 58 m³/h - mod.EQ
RS957: 60 m³/h - mod.EQ
RS958: 80 m³/h - mod.EQ
RS961: 2,7 m³/h - linear
RS962: 6,3 m³/h - linear
RS963: 13,3 m³/h - linear
RS964: 13,3 m³/h - linear
RS965: 35,6 m³/h - linear
RS966: 50 m³/h - linear
RS971: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS972: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS973: 13,3 m³/h - mod.EQ
RS974: 13,3 m³/h - mod.EQ
RS975: 35,6 m³/h - mod.EQ
RS976: 50 m³/h - mod.EQ
RS977: 60 m³/h - mod.EQ
RS978: 80 m³/h - mod.EQ
RXXXX: XXX nein XXX
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE
1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Antriebsausführung
Filtern nach
0A: Antriebsgröße 0
1A: Antriebsgröße 1
2A: Antriebsgröße 2
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE
CONEXO
Filtern nach
OHNE
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit