Universell einsetzbares Schrägsitzventil aus Edelstahl
Produktinfos
Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 550 verfügt über einen wartungsarm aufgebauten Edelstahlkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbst nachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.
Hauptmerkmale
Geeignet für Absperr- und Regelfunktionen bei gasförmigen, flüssigen und viskosen Medien
Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
Für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und FDA-konform
Standardmäßig vakuumtauglich bis 20 mbar (a)
Robuster Edelstahlantrieb widerstandsfähig gegen aggressive Umgebungsbedingungen
Besonders kompakte Bauweise in Antriebsgröße 0G1/0M1
Optional mit USP Class VI, Sauerstoffzulassung und ATEX verfügbar
Technische Details
Parameter
Wert
Medientemperatur
-40 bis 210 °C
Umgebungstemperatur
-40 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 25 bar
Nennweiten
DN 6 bis 80
Körperformen
Durchgangskörper
Eckkörper
Anschlussarten
Clamp
Flansch
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
NPT
SMS
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4435, Feingussmaterial
Sitzdichtungswerkstoffe
1.4404
PTFE
PTFE, verstärkt
Konformitäten
ATEX
CRN
EAC
FDA
FMEDA
RoHS
Sauerstoff
TA-Luft
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EG) Nr. 2023/2006
VO (EU) Nr. 10/2011
Bequem online bestellen
Onlineshop
Entdecken Sie unser Sortiment mit Echtzeit-Preisen, Lagerverfügbarkeiten und Lieferzeiten. Bestellen Sie Ihre benötigten Komponenten unkompliziert online und profitieren Sie von einem effizienten Beschaffungsprozess.
Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.
pdf (1 MB) - FR
Operating instructions GEMÜ 550
pdf (4 MB) - EN
Passende Services
Expertenwissen für Ihre Anwendungen
Schulung
Vertiefen Sie Ihr Know-how in Ventiltechnik und Anlagensteuerung. Unsere Schulungen vermitteln praxisnahe Inhalte, um Prozesse sicher, effizient und standardkonform zu gestalten.
Zuverlässiger Anlagenbetrieb
Wartung
Regelmäßige Wartung sorgt für dauerhaft stabile Prozesse. Unsere Serviceteams sichern die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen und verlängern die Lebensdauer Ihrer Komponenten zuverlässig.
Maximale Anlagenverfügbarkeit
Reparatur
Im Reparaturfall zählt jede Minute. Unsere Experten analysieren, beheben und prüfen zuverlässig – mit Original-Ersatzteilen, technischer Präzision und Fokus auf minimale Stillstandszeiten.
Intelligente Vernetzung mit GEMÜ CONEXO
Digitale Unterstützung
Mit CONEXO wird Wartung digital: RFID-Technologie und mobile Apps ermöglichen die eindeutige Identifikation Ihrer Komponenten und dokumentieren Wartungsprozesse transparent.
Technische Beratung für Ihre Anwendung
Kontakt
Unsere Experten unterstützen Sie dabei, das passende Produkt für Ihre Anwendung zu finden oder Ihre Anlage optimal zu konfigurieren. Profitieren Sie von unserer Erfahrung in Ventiltechnik, Prozessoptimierung und Anlagenintegration – gemeinsam entwickeln wir die beste Lösung für Ihre Anforderungen.