Modulares Sitzventil mit flexiblen Antriebsmöglichkeiten

GEMÜ 553

Modulare Ventilinsel mit pneumatischen Sitzventilen in Edelstahl- und Kunststoffausführung sowie digitalem Drucksensor für präzise Prozesssteuerung in automatisierten Industrieanwendungen.

Flexibel kombinierbares Verteilventil aus verschiedenen Sitzventilmodulen

Produktinfos

Das modulare Verteilventil GEMÜ 553 besteht aus verschiedenen Sitzventil-Modulen. Diese können mit manuellen, pneumatischen bzw. elektromotorischen Antrieben ausgestattet werden. Die Absperrung am Ventilsitz erfolgt mit einer PTFE-Dichtung. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbst nachstellende Stopfbuchspackung. Dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der vor der Stopfbuchse eingebaute Abstreifring schützt diese zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung. Die Einzelmodule können einfach mittels Schrauben verbunden werden.

Hauptmerkmale

  • Geeignet zum Mischen, Verteilen und Sammeln von Medien
  • Platzsparende modulare Bauweise
  • Mehrere Ventil- und Sensormodule individuell kombinierbar
  • Verringerte Wartungszeiten der Anlage gegenüber Einzelventilen da Gesamtmodul komplett austauschbar
  • Schneller Antriebswechsel und freie Antriebspositionierung durch Befestigung mittels Überwurfmutter
  • Auswahl an manuellen, pneumatischen und elektromotirischen Antrieben verfügbar
Modulare Ventilinsel mit pneumatischen Sitzventilen in Edelstahl- und Kunststoffausführung sowie digitalem Drucksensor für präzise Prozesssteuerung in automatisierten Industrieanwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 180 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 25 bar
Nennweiten
DN 15 bis 20
Körperformen
Mehrwegekörper
Anschlussarten
Gewinde
Anschlussnormen
DIN
ISO
NPT
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
Sitzdichtungswerkstoffe
PTFE
Konformitäten
FDA
RoHS
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

23 Ergebnisse
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Data sheet GEMÜ 553

    pdf (16 MB) -
    EN

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

  • データシート GEMÜ 553

    pdf (16 MB) -
    JA

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 553

    pdf (6 MB) -
    DE/EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Scheda dati GEMÜ 553

    pdf (16 MB) -
    IT

  • Product-certificate-TA-Luft-GEMUE-globe-valves-de-2025-12-09

    pdf (105 KB) -
    DE

Passende Services