Pneumatisches 2/2-Wege-Regelventil mit Kunststoffkörper

GEMÜ 565

Pneumatisches Sitzventil mit Edelstahl-Antrieb und grauem Kunststoffgehäuse mit Gewindeanschlüssen – ideal für präzise Regelung von Flüssigkeiten in Industrie- und Chemieprozessen.,Pneumatisches Sitzventil mit Edelstahl-Antrieb und grauem Kunststoffg

Kompaktes Ventil zur Regelung von Kleinmengen

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Geradsitz-Regelventil GEMÜ 565 verfügt über einen Edelstahl-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Alle Antriebsteile sind aus Edelstahl (ausgenommen Dichtelemente). Als Steuerfunktion steht „Federkraft geschlossen“ (NC) zur Verfügung. Als Ventilkörperwerkstoff stehen PVC-U und PVDF zur Auswahl. Das Regelventil kann nur mit einem elektropneumatischen Stellungs- oder Prozessregler betrieben werden. Der direkte oder externe Anbau eines Reglers (GEMÜ 1434, 1435, 1436) ist erforderlich.

Hauptmerkmale

  • Geeignet für neutrale, aggressive, flüssige und gasförmige Medien
  • Robuster Kolbenantrieb aus Edelstahl
  • Kvs-Werte von 63 bis 3300 l/h möglich
  • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
  • Lineare oder gleichprozentige Regelcharakteristik verfügbar
Pneumatisches Sitzventil mit Edelstahl-Antrieb und grauem Kunststoffgehäuse mit Gewindeanschlüssen – ideal für präzise Regelung von Flüssigkeiten in Industrie- und Chemieprozessen.,Pneumatisches Sitzventil mit Edelstahl-Antrieb und grauem Kunststoffg

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-20 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
-15 bis 55 °C
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 3 bis 15
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussarten
Armaturenverschraubung
Gewinde
Anschlussnormen
DIN
Körperwerkstoffe
PVC-U
PVDF
Sitzdichtungswerkstoffe
EPDM
FKM
Konformitäten
EAC

Downloads

18 Ergebnisse
  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 565

    pdf (8 MB) -
    DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 565

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 565

    pdf (6 MB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ 565

    pdf (810 KB) -
    PL

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ 565

    pdf (778 KB) -
    FR

  • Specification_sheet_seat-_ and_globe_valves_en.

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Product certificate O2 - GEMÜ globe valve collection

    pdf (62 KB) -
    DE/EN/FR

Passende Services