Hochreiner PFA-Fitting

GEMÜ FCP FlareStar

Weißer Kunststoff-Schlauchanschluss mit Außengewinde und Sechskant für industrielle Schlauchverbindungen in chemisch anspruchsvollen Anwendungen.,Weißer Kunststoff-Schlauchanschluss mit Außengewinde und Sechskant für industrielle Schlauchverbindungen in c

Verschlussstopfen mit PFA-Körper

Produktinfos

Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.

Hauptmerkmale

  • Für Reinstmedien geeignet
  • Größen von ¼“ bis 2“
  • Flexibilität durch vielfältige Ausführungen und Anschlussarten
  • Einfache Handhabung durch Servicetools
  • Platzsparender Einsatz durch „Space Saver-Ausführung
  • Hohe Zuverlässigkeit durch bewährtes Dichtprinzip
Weißer Kunststoff-Schlauchanschluss mit Außengewinde und Sechskant für industrielle Schlauchverbindungen in chemisch anspruchsvollen Anwendungen.,Weißer Kunststoff-Schlauchanschluss mit Außengewinde und Sechskant für industrielle Schlauchverbindungen in c

Technische Details

Parameter
Wert
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 1/4'' bis 1''
Anschlussarten
Flare
Werkstoffe
PFA

Downloads

4 Ergebnisse
  • Datenblatt-FlareStar-de-gemue

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Datenblatt-FlareStar-gb-gemue