Hochreiner PFA-Fitting

GEMÜ FFE FlareStar

Weißes Kunststoff-Winkel-Fitting mit Schlauchanschluss und Innengewinde für hochreine Anwendungen in der Pharma- und Biotech-Industrie.

Winkeladapter mit Flareanschluss und NPT-Innengewinde

Produktinfos

Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.

Hauptmerkmale

  • Für Reinstmedien geeignet
  • Größen von ¼“ bis 2“
  • Flexibilität durch vielfältige Ausführungen und Anschlussarten
  • Einfache Handhabung durch Servicetools
  • Platzsparender Einsatz durch „Space Saver-Ausführung
  • Hohe Zuverlässigkeit durch bewährtes Dichtprinzip
Weißes Kunststoff-Winkel-Fitting mit Schlauchanschluss und Innengewinde für hochreine Anwendungen in der Pharma- und Biotech-Industrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 1/8'' bis 1''
Anschlussarten
Flare
Innengewinde
Werkstoffe
PFA

Downloads

4 Ergebnisse
  • Datenblatt-FlareStar-de-gemue

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Datenblatt-FlareStar-gb-gemue