Hochreiner PFA-Fitting

GEMÜ FMBT FlareStar

T-Stück-Kunststoff-Fitting mit zwei Überwurfverschraubungen und mittigem Außengewindeanschluss für sterile Schlauchverbindungen.

T-Stück Reduzierung mit Flareanschluss und NPT-Außengewinde auf Y

Produktinfos

Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.

Hauptmerkmale

  • Für Reinstmedien geeignet
  • Größen von ¼“ bis 2“
  • Flexibilität durch vielfältige Ausführungen und Anschlussarten
  • Einfache Handhabung durch Servicetools
  • Platzsparender Einsatz durch „SpaceSaver-Ausführung
  • Hohe Zuverlässigkeit durch bewährtes Dichtprinzip
T-Stück-Kunststoff-Fitting mit zwei Überwurfverschraubungen und mittigem Außengewindeanschluss für sterile Schlauchverbindungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 1/4'' bis 1''
Anschlussarten
Außengewinde
Flare
Werkstoffe
PFA

Downloads

4 Ergebnisse
  • Datenblatt-FlareStar-de-gemue

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Datenblatt-FlareStar-gb-gemue