Hochreiner PFA-Fitting

GEMÜ FMC FlareStar

Gerades Schlauch-Fitting mit Überwurfmutter und Außengewinde aus weißem Kunststoff für sterile und chemische Anwendungen.
,Gerades Schlauch-Fitting mit Überwurfmutter und Außengewinde aus weißem Kunststoff für sterile und chemische Anwendungen.

Gerader Adapter mit Flareanschluss und NPT-Aussengewinde

Produktinfos

Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.

Hauptmerkmale

  • Für Reinstmedien geeignet
  • Größen von ¼“ bis 2“
  • Flexibilität durch vielfältige Ausführungen und Anschlussarten
  • Einfache Handhabung durch Servicetools
  • Platzsparender Einsatz durch „SpaceSaver-Ausführung
  • Hohe Zuverlässigkeit durch bewährtes Dichtprinzip
Gerades Schlauch-Fitting mit Überwurfmutter und Außengewinde aus weißem Kunststoff für sterile und chemische Anwendungen.
,Gerades Schlauch-Fitting mit Überwurfmutter und Außengewinde aus weißem Kunststoff für sterile und chemische Anwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 1/8'' bis 1 1/4''
Anschlussarten
Außengewinde
Flare
NPT-Gewinde
Werkstoffe
PFA

Downloads

4 Ergebnisse
  • Datenblatt-FlareStar-de-gemue

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Datenblatt-FlareStar-gb-gemue