Hochreiner PFA-Fitting

GEMÜ FMCJ FlareStar

Gerade Kunststoff-Schlauchverschraubung mit Außengewinde und Rändelung zur sicheren Schlauchverbindung in Industrie und Labor.

Gerader Adapter mit Flareanschluss und JIS-Außengewinde

Produktinfos

Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.

Hauptmerkmale

  • Für Reinstmedien geeignet
  • Größen von ¼“ bis 2“
  • Flexibilität durch vielfältige Ausführungen und Anschlussarten
  • Einfache Handhabung durch Servicetools
  • Platzsparender Einsatz durch „SpaceSaver-Ausführung
  • Hohe Zuverlässigkeit durch bewährtes Dichtprinzip
Gerade Kunststoff-Schlauchverschraubung mit Außengewinde und Rändelung zur sicheren Schlauchverbindung in Industrie und Labor.

Technische Details

Parameter
Wert
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 1/4'' bis 1''
Anschlussarten
Außengewinde
Flare
Werkstoffe
PFA

Downloads

4 Ergebnisse
  • Datenblatt-FlareStar-de-gemue

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Datenblatt-FlareStar-gb-gemue