Panel-Montage-Verbindungsstück mit Flareanschluss (lange Version)
Produktinfos
Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.
Hauptmerkmale
Für Reinstmedien geeignet
Größen von ¼“ bis 2“
Flexibilität durch vielfältige Ausführungen und Anschlussarten
Einfache Handhabung durch Servicetools
Platzsparender Einsatz durch „Space Saver-Ausführung
Hohe Zuverlässigkeit durch bewährtes Dichtprinzip
Technische Details
Parameter
Wert
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 1/4'' bis 1''
Anschlussarten
Flare
Werkstoffe
PFA
Bequem online bestellen
Onlineshop
Entdecken Sie unser Sortiment mit Echtzeit-Preisen, Lagerverfügbarkeiten und Lieferzeiten. Bestellen Sie Ihre benötigten Komponenten unkompliziert online und profitieren Sie von einem effizienten Beschaffungsprozess.