Hochreiner PFA-Fitting

GEMÜ FRST FlareStar

T-Stück-Fitting aus PFA-Kunststoff mit drei Anschlüssen und Überwurfmuttern für zuverlässige Rohrverzweigungen.

T-Stück Reduzierung mit Flareanschluss und SpaceSaver

Produktinfos

Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.

Hauptmerkmale

  • Für Reinstmedien geeignet
  • Größen von ¼“ bis 2“
  • Flexibilität durch vielfältige Ausführungen und Anschlussarten
  • Einfache Handhabung durch Servicetools
  • Platzsparender Einsatz durch „SpaceSaver-Ausführung
  • Hohe Zuverlässigkeit durch bewährtes Dichtprinzip
T-Stück-Fitting aus PFA-Kunststoff mit drei Anschlüssen und Überwurfmuttern für zuverlässige Rohrverzweigungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 1/4'' bis 1 1/4''
Anschlussarten
Flare
Flare SpaceSaver
Werkstoffe
PFA

Downloads

4 Ergebnisse
  • Datenblatt-FlareStar-de-gemue

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Datenblatt-FlareStar-gb-gemue