Hochreiner PFA-Fitting

GEMÜ FSMC FlareStar

Adapter-Fitting aus weißem Kunststoff mit Außengewinde und Überwurfmutter für sichere Rohr- und Schlauchverbindungen in industriellen Anwendungen.

Gerader Adapter mit SpaceSaver und NPT-Außengewinde

Produktinfos

Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.

Hauptmerkmale

  • Für Reinstmedien geeignet
  • Größen von ¼“ bis 2“
  • Flexibilität durch vielfältige Ausführungen und Anschlussarten
  • Einfache Handhabung durch Servicetools
  • Platzsparender Einsatz durch „Space Saver-Ausführung
  • Hohe Zuverlässigkeit durch bewährtes Dichtprinzip
Adapter-Fitting aus weißem Kunststoff mit Außengewinde und Überwurfmutter für sichere Rohr- und Schlauchverbindungen in industriellen Anwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 1/4'' bis 1''
Anschlussarten
Außengewinde
Flare SpaceSaver
Werkstoffe
PFA

Downloads

4 Ergebnisse
  • Datenblatt-FlareStar-de-gemue

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Datenblatt-FlareStar-gb-gemue