Hochreiner PFA-Fitting

GEMÜ FSR FlareStar

Gerade Kupplung aus weißem Kunststoff mit zwei gerändelten Überwurfmuttern für sichere Verbindungen von Schläuchen oder Rohren in industriellen Anwendungen.,Gerade Kupplung aus weißem Kunststoff mit zwei gerändelten Überwurfmuttern für sichere Verbindunge

Gerade Reduzierung mit Flareanschluss

Produktinfos

Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.

Hauptmerkmale

  • Für Reinstmedien geeignet
  • Größen von ¼“ bis 2“
  • Flexibilität durch vielfältige Ausführungen und Anschlussarten
  • Einfache Handhabung durch Servicetools
  • Platzsparender Einsatz durch „SpaceSaver-Ausführung
  • Hohe Zuverlässigkeit durch bewährtes Dichtprinzip
Gerade Kupplung aus weißem Kunststoff mit zwei gerändelten Überwurfmuttern für sichere Verbindungen von Schläuchen oder Rohren in industriellen Anwendungen.,Gerade Kupplung aus weißem Kunststoff mit zwei gerändelten Überwurfmuttern für sichere Verbindunge

Technische Details

Parameter
Wert
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 1/4'' bis 1 1/4''
Anschlussarten
Flare
Werkstoffe
PFA

Downloads

4 Ergebnisse
  • Datenblatt-FlareStar-de-gemue

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Datenblatt-FlareStar-gb-gemue