Hochreiner PFA-Fitting

GEMÜ FSSR FlareStar

Gerades Verbindungs-Fitting aus weißem Kunststoff mit Überwurfmuttern und Sechskant für sichere Schlauch- und Rohrverbindungen in industriellen Anwendungen.

Gerade Reduzierung mit Flareanschluss und SpaceSaver

Produktinfos

Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.

Hauptmerkmale

  • Für Reinstmedien geeignet
  • Größen von ¼“ bis 2“
  • Flexibilität durch vielfältige Ausführungen und Anschlussarten
  • Einfache Handhabung durch Servicetools
  • Platzsparender Einsatz durch „SpaceSaver-Ausführung
  • Hohe Zuverlässigkeit durch bewährtes Dichtprinzip
Gerades Verbindungs-Fitting aus weißem Kunststoff mit Überwurfmuttern und Sechskant für sichere Schlauch- und Rohrverbindungen in industriellen Anwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 1/4'' bis 1 1/4''
Anschlussarten
Flare
Flare SpaceSaver
Werkstoffe
PFA

Downloads

4 Ergebnisse
  • Datenblatt-FlareStar-de-gemue

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Datenblatt-FlareStar-gb-gemue