Hochreiner PFA-Fitting

GEMÜ FUE FlareStar

Winkel-Fitting aus weißem Kunststoff mit zwei Überwurfmuttern für sichere 90-Grad-Verbindungen von Schläuchen oder Rohren in industriellen Anwendungen.,Winkel-Fitting aus weißem Kunststoff mit zwei Überwurfmuttern für sichere 90-Grad-Verbindungen von Schl

Winkelverbinder mit Flareanschluss

Produktinfos

Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.

Hauptmerkmale

  • Für Reinstmedien geeignet
  • Größen von ¼“ bis 2“
  • Flexibilität durch vielfältige Ausführungen und Anschlussarten
  • Einfache Handhabung durch Servicetools
  • Platzsparender Einsatz durch „SpaceSaver-Ausführung
  • Hohe Zuverlässigkeit durch bewährtes Dichtprinzip
Winkel-Fitting aus weißem Kunststoff mit zwei Überwurfmuttern für sichere 90-Grad-Verbindungen von Schläuchen oder Rohren in industriellen Anwendungen.,Winkel-Fitting aus weißem Kunststoff mit zwei Überwurfmuttern für sichere 90-Grad-Verbindungen von Schl

Technische Details

Parameter
Wert
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 1/4'' bis 1 1/4''
Anschlussarten
Flare
Werkstoffe
PFA

Downloads

4 Ergebnisse
  • Datenblatt-FlareStar-de-gemue

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Datenblatt-FlareStar-gb-gemue